エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワットメーターボックス MXV-P

通常単価(税別)
20,8045,983
税込単価
22,8846,581
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プラスチック製/屋外用。【特長】・住宅の外観に設置するのに相応しいデザイン性を追及したメーターボックス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

MXV131DP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MXV131DPの仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
275
外形寸法H 縦(高さ)
435
外形寸法D 奥行(厚み)
180
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋外
基板・中板
保護機能(耐環境性)
IP33D
塗装色
シルバー
代表規格
なし
-
-

商品情報

製品仕様

適用単相(三相)3線式30A・120A1 個用
材料プラスチック製
色彩シルバー
品番MXV 131DP
適用電線サイズ22mm2 以下
貫通材サイズφ28(内径)
ボックス寸法タテ435mm×ヨコ275mm×フカサ180mm
重量2.5kg

技術情報・設計アイデア

施工手順

ワットメーターボックス MXV-P 施工手順①

通線孔の位置を決めます。
※通線孔大きさ
   ・・・・φ35(接続電線 22mm2 以下)

ワットメーターボックス MXV-P 施工手順②

外壁の通線孔より電線を引込み、電線を通した貫通材を外壁に固定し、外壁と貫通材まわりにコーキング処
理を行ってください。

ワットメーターボックス MXV-P 施工手順③

電線及び貫通材に基台を通し、貫通材固定具にて基台を固定します。基台を外壁に固定します。

ワットメーターボックス MXV-P 施工手順④

基台に電力量計を取付け、結線します。雨水の侵入、防虫対策のため、貫通材内部の電線の隙間と外壁に接している基台まわりにコーキング処理を行います。

ワットメーターボックス MXV-P 施工手順⑤

基台に全面カバー、扉を取付けて底面のカバーネジを締めれば完了です。

外形図

ワットメーターボックス MXV-P 外形図

型番リスト

表示件数
型番
MXV131DP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,8045,983
( 6,581 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスチック製/屋外用。
【特長】
・住宅の外観に設置するのに相応しいデザイン性を追及したメーターボックスの最高級グレード
・扉を付けることでプライバシーにも配慮
・外用(保護等級IP33Dただし通線孔部分は除く)
・隠蔽配線適合品です
・雨水や虫の侵入を防ぐ屋外設置形の防水タイプです
・封印が可能
・基台に固定できる配線パーツ(貫通材)付のため、配線作業やコーキング処理が容易です
・東京電力管内専用品です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワットメーターボックス MXV-Pの型番MXV131DPのページです。 型番MXV131DPに関する仕様情報を記載しております。
ワットメーターボックス MXV-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワットメーターボックス MXV-P
中継 BOXTM-100□シリーズ
KW型プラスチックケース
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
光接続箱・壁掛け型 SPHRシリーズ R15専用・樹脂タイプ
遮音アウトレットボックス
メーカー河村電器産業東洋技研タカチ電機工業ミスミ日東工業未来工業
通常価格20,8042,630 -1392,561 -5,040 -972
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜1日目
端子台有無端子台無し端子台有り端子台無し端子台有り端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)27512015120120133.7
外形寸法H 縦(高さ)435901590200170
よく一緒に購入される商品

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト