17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

通常単価(税別)
7,98912,899
税込単価
8,78814,189
通常出荷日:3日目

屋外用のプラボックス【特長】・耐衝撃性、耐湿性に優れています。・軽量で穴あけ加工が容易・接地工事は不要...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プラボックスの特長

SPOの寸法図

SPOの寸法図

材質ボデー ABS樹脂 ドア ABS樹脂/透明アクリル樹脂
蝶番ステンレス
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ドア形式片扉
ボックス寸法(mm)ドア
形式
木製基板(木板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番タテヨコ
400500180片扉SPO 4050-18C3154504.85
550500200片扉SPO 5550-20C4504506.2

型番リスト

表示件数

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

最小発注数量
400
180
1個
550
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,989
( 8,788 )
3日目
12,899
( 14,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

屋外用のプラボックス
【特長】
・耐衝撃性、耐湿性に優れています。
・軽量で穴あけ加工が容易
・接地工事は不要
・内部機器の監視が容易な透明ドア付のタイプもあります。
・施錠可能な構造(穴径Φ6:推奨南京錠吊太さΦ5以下)
・ボックス裏面に自在バンド貫通孔(幅20mm用)を設置
・遅燃性樹脂(UL94-HB)を使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C
プラボックス 屋内・屋外兼用 SP4050-18C・SP5550-20C
プラボックス SPO-Tシリーズ
プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズ
PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)
PTM-BBF FTTH用BBFプラボックス(スタンダードタイプ)
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業
通常価格7,989-7,741 -9,989 -7,989 -14,32014,270 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)500500500500450350
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト