17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 縦 H(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フタ付スペースボックス HXF-FLTシリーズ

通常単価(税別)
9,98913,899
税込単価
10,98815,289
通常出荷日:3日目

プラスチック製/屋内用 露出形・半埋込形/木製基板【特長】・情報分電盤としてルータ、ブースター、分配器...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 縦 H

(mm)

最小発注数量
550
1個
630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,989
( 10,988 )
3日目
13,899
( 15,289 )
3日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製/屋内用 露出形・半埋込形/木製基板
【特長】
・情報分電盤としてルータ、ブースター、分配器等を収納するのに最適です。
・スマートホーム盤と同じスマートデザイン
・ブレーカや端子台等の収納ボックスとしても使用できます。
【仕様】
・取付基板:木製基板 9mm/方眼目盛付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フタ付スペースボックス HXF-FLTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フタ付スペースボックス HXF-FLTシリーズ
フタ付スペースボックス HXF-FLシリーズ
HJD 情報分電盤用ボックス
EVT EV用交互充電コントローラ
GB・GC 直入起動盤 三相3線 200V
GP・G1・G2・G3・G4 ポンプ制御盤・単独自動運転
メーカー河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格9,989-6,415 -11,870 -99,000156,920 -65,940 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目5日目
寸法 横 W(mm)310-----
寸法 奥行き D(mm)110110----
ホワイトホワイト----
材質プラスチック製プラスチック製----
屋内/屋外屋内用(露出形)屋内用(露出形)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制御盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト