17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法 横 W(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フタ付スペースボックス HXF-FLシリーズ

通常単価(税別)
6,41518,973
税込単価
7,05720,870

情報分電盤としてルータ、ブースター、分配器等を収納するのに最適な制御盤【特長】...

詳細情報を確認する
  • 寸法 縦 H (mm)
    320
  • 寸法 奥行き D (mm)
    110
  • ホワイト
  • 材質
    プラスチック製
  • 屋内/屋外
    屋内用(露出形)
  • 取付基板
    木製基板
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

フタ付スペースボックスの特長

フタ付スペースボックスの外観

フタ付スペースボックスの外観

フタ付スペースボックスの寸法図

フタ付スペースボックスの寸法図

材質 : ボデー、ドアPS
取り付け基板 : 木製基板 9mm / 方眼目盛付

ボックス寸法(mm)木製基板(木板ベース)有効フカサ(mm)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番D
(フタまでの最大)
E
(フタまでの最小)
F
(カバーまで)
タテヨコ
320370110HXF 37-11FL9084652003361.8
320470110HXF 47-11FL9084652004362.3
320550110HXF 55-11FL9084652005162.6
320630110HXF 63-11FL9084652005962.9
320750110HXF 75-11FL9084652007163.5

型番リスト

表示件数

寸法 横 W

(mm)

最小発注数量
370
1個
470
1個
550
1個
630
1個
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,415
( 7,057 )
3日目
7,989
( 8,788 )
3日目
9,988
( 10,987 )
3日目
14,872
( 16,359 )
3日目
18,973
( 20,870 )
3日目

詳細情報

基本情報

情報分電盤としてルータ、ブースター、分配器等を収納するのに最適な制御盤
【特長】
・情報分電盤としてルータ、ブースター、分配器等を収納するのに最適です。
・スマートホーム盤と同じスマートデザイン
・ブレーカや端子台等の収納ボックスとしても使用できます。
【用途】
・情報分電盤として使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フタ付スペースボックス HXF-FLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フタ付スペースボックス HXF-FLシリーズ
フタ付スペースボックス HXF-FLTシリーズ
HJD 情報分電盤用ボックス
EVT EV用交互充電コントローラ
GB・GC 直入起動盤 三相3線 200V
GP・G1・G2・G3・G4 ポンプ制御盤・単独自動運転
メーカー河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格6,415-9,989 -11,870 -99,000156,920 -65,940 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目5日目
寸法 縦 H(mm)320-----
寸法 奥行き D(mm)110110----
ホワイトホワイト----
材質プラスチック製プラスチック製----
屋内/屋外屋内用(露出形)屋内用(露出形)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制御盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト