エレクトロニクス部品技術窓口
VDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット【特長】・薄板を使用したキャビネット構造により、従来比4...
詳細を確認
施工例


フィルターの交換は外側から簡単に行える。

工具なしでファンの取付が可能。

ファンを取付けた時の出っ張りが少なく、キャビネット内部の有効寸法を広く設定。

標準タイプ

ファン付きタイプ

寸法図
標準タイプ (ドア下有効フカサ:D-60mm ハンドル下有効フカサ:D-90mm)
| キャビネット寸法(mm) | 品番(クリーム) | 基板寸法(mm) | ドア形式 | マウント アングル | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ(H) | ヨコ(W) | フカサ(D) | タテ | ヨコ | ||||
| 640 | 780 | 200 | BBOV 6270-16K | 520 | 620 | 片扉 | - | 22 |
| 690 | 730 | 200 | BBOV 6765-16K | 570 | 570 | 片扉 | - | 22 |
| 〃 | 〃 | 240 | BBOV 6765-20K | 〃 | 〃 | 〃 | - | 23 |
| 〃 | 〃 | 290 | BBOV 6765-25K | 〃 | 〃 | 〃 | 4U | 26 |
| 〃 | 〃 | 390 | BBOV 6765-35K | 〃 | 〃 | 〃 | 6U | 29 |
| 840 | 680 | 200 | BBOV 8260-16K | 720 | 520 | 片扉 | - | 25 |
| 〃 | 〃 | 240 | BBOV 8260-20K | 〃 | 〃 | 〃 | - | 25 |
| 〃 | 〃 | 290 | BBOV 8260-25K | 〃 | 〃 | 〃 | 4U | 28 |
| 〃 | 〃 | 390 | BBOV 8260-35K | 〃 | 〃 | 〃 | 6U | 31 |
| 640 | 880 | 200 | BBOV 6280-16K | 520 | 720 | 両扉 | - | 25 |
| 〃 | 〃 | 240 | BBOV 6280-20K | 〃 | 〃 | 〃 | - | 26 |
| 〃 | 〃 | 290 | BBOV 6280-25K | 〃 | 〃 | 〃 | 4U | 29 |
| 〃 | 〃 | 390 | BBOV 6280-35K | 〃 | 〃 | 〃 | 6U | 31 |
| 840 | 880 | 200 | BBOV 8280-16K | 720 | 720 | 両扉 | - | 31 |
| 〃 | 〃 | 240 | BBOV 8280-20K | 〃 | 〃 | 〃 | - | 32 |
| 〃 | 〃 | 290 | BBOV 8280-25K | 〃 | 〃 | 〃 | 4U | 35 |
| 〃 | 〃 | 390 | BBOV 8280-35K | 〃 | 〃 | 〃 | 6U | 38 |
ファン付タイプ (ドア下有効フカサ:D-60mm ハンドル下有効フカサ:D-90mm)
| キャビネット寸法(mm) | 品番(クリーム) | 基板寸法(mm) | ドア形式 | マウント アングル | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ(H) | ヨコ(W) | フカサ(D) | タテ | ヨコ | ||||
| 640 | 780 | 200 | BBOV 6270-16-FK | 520 | 620 | 片扉 | - | 22 |
| 690 | 730 | 200 | BBOV 6765-16-FK | 570 | 570 | 片扉 | - | 22 |
| 〃 | 〃 | 240 | BBOV 6765-20-FK | 〃 | 〃 | 〃 | - | 23 |
| 〃 | 〃 | 290 | BBOV 6765-25-FK | 〃 | 〃 | 〃 | 4U | 26 |
| 〃 | 〃 | 390 | BBOV 6765-35-FK | 〃 | 〃 | 〃 | 6U | 29 |
| 840 | 680 | 200 | BBOV 8260-16-FK | 720 | 520 | 片扉 | - | 25 |
| 〃 | 〃 | 240 | BBOV 8260-20-FK | 〃 | 〃 | 〃 | - | 26 |
| 〃 | 〃 | 290 | BBOV 8260-25-FK | 〃 | 〃 | 〃 | 4U | 29 |
| 〃 | 〃 | 390 | BBOV 8260-35-FK | 〃 | 〃 | 〃 | 6U | 31 |
| 640 | 880 | 200 | BBOV 6280-16-FK | 520 | 720 | 両扉 | - | 25 |
| 〃 | 〃 | 240 | BBOV 6280-20-FK | 〃 | 〃 | 〃 | - | 26 |
| 〃 | 〃 | 290 | BBOV 6280-25-FK | 〃 | 〃 | 〃 | 4U | 29 |
| 〃 | 〃 | 390 | BBOV 6280-35-FK | 〃 | 〃 | 〃 | 6U | 32 |
| 840 | 880 | 200 | BBOV 8280-16-FK | 720 | 720 | 両扉 | - | 31 |
| 〃 | 〃 | 240 | BBOV 8280-20-FK | 〃 | 〃 | 〃 | - | 32 |
| 〃 | 〃 | 290 | BBOV 8280-25-FK | 〃 | 〃 | 〃 | 4U | 35 |
| 〃 | 〃 | 390 | BBOV 8280-35-FK | 〃 | 〃 | 〃 | 6U | 38 |
(セット内容:ファン、温度スイッチ、端子台、プラグ付電源コード)
BBOV仕様
| 材質 | スチール |
|---|---|
| 板厚 | ドア0.8mm 本体0.8mm 遮蔽板0.8mm |
| 基板 | 木製基板 9mm 方眼目盛付 |
| ハンドル | KH-110A(キー付防水平面ハンドル小 キーNo.K200) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
118,190円 ( 130,009円 ) | 9日目 |
94,295円 ( 103,725円 ) | 9日目 |
139,403円 ( 153,343円 ) | 9日目 |
106,869円 ( 117,556円 ) | 9日目 |
151,440円 ( 166,584円 ) | 9日目 |
107,023円 ( 117,725円 ) | 9日目 |
164,576円 ( 181,034円 ) | 9日目 |
118,452円 ( 130,297円 ) | 9日目 |
175,627円 ( 193,190円 ) | 3日目 |
151,440円 ( 166,584円 ) | 9日目 |
118,062円 ( 129,868円 ) | 9日目 |
94,747円 ( 104,222円 ) | 9日目 |
140,781円 ( 154,859円 ) | 9日目 |
106,869円 ( 117,556円 ) | 9日目 |
165,181円 ( 181,699円 ) | 9日目 |
117,869円 ( 129,656円 ) | 9日目 |
165,004円 ( 181,504円 ) | 9日目 |
140,338円 ( 154,372円 ) | 9日目 |
140,484円 ( 154,532円 ) | 9日目 |
105,906円 ( 116,497円 ) | 9日目 |
151,886円 ( 167,075円 ) | 9日目 |
105,978円 ( 116,576円 ) | 9日目 |
165,027円 ( 181,530円 ) | 9日目 |
118,858円 ( 130,744円 ) | 9日目 |
175,916円 ( 193,508円 ) | 9日目 |
151,735円 ( 166,909円 ) | 9日目 |
151,735円 ( 166,909円 ) | 9日目 |
106,574円 ( 117,231円 ) | 9日目 |
152,812円 ( 168,093円 ) | 9日目 |
117,732円 ( 129,505円 ) | 9日目 |
164,365円 ( 180,802円 ) | 9日目 |
140,484円 ( 154,532円 ) | 9日目 |
188,712円 ( 207,583円 ) | 9日目 |
164,497円 ( 180,947円 ) | 9日目 |
VDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
【特長】
・薄板を使用したキャビネット構造により、従来比40%の軽量化を実現しました。
・設置作業時の負担を軽減、軽量鉄骨の建物にも安心です。
・高所の設置作業では、「軽さ」と「扱いやすさ」が求められます。
・BBキャビは軽量化の実現に加え、本体の至るところに便利なアイテムを詰め込みました。
・フード無しでIP44をクリア!放熱性が格段に向上
【用途】
・従来比40%の軽量化を実現しており、設置作業時の負担を軽減、軽量鉄骨の建物にも安心。
・直接雨のかかる場所や日の当たる場所での設置が可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ
4.7
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSASシリーズ
4.9
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4