17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ FX23シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ FX23シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX23-80P-0.5SV15

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フローティング機能と高速伝送対応という、相反する機能を1つのコネクタに集約。
【特長】
・0.5mmピッチ。
・コネクタピッチ寸法以上のフローティング可動が可能です。
・高速伝送対応(8+Gbps)。
・コネクタ両サイドのガイドポスト部には信号端子とは別に電源用端子を4ライン配置しております。
・自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)。
・大きな誘い込み形状により嵌合操作が容易な構造です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
-
使用電流(A)
0.5
使用電圧(V)
AC50
ピン数
80
適用ピン・コンタクト
-
シリーズ
-
接続方向
ストレート
代表規格
-
結線方法
基板実装(SMT+DIP)
商品分類
ヘッダー
仕様
スタッキング(基板間接続)
コンタクトピッチ(mm)
0.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト