エレクトロニクス部品技術窓口
FunctionMAXの中心的な位置付けのベーシックシリーズ。バリエーションが豊富で選定がしやすく、使...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,123円 ( 1,235円 ) | 1日目 |
1,531円 ( 1,684円 ) | 1日目 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 1日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 1日目 |
1,164円 ( 1,280円 ) | 1日目 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 1日目 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,637円 ( 1,801円 ) | 1日目 |
FunctionMAXの中心的な位置付けのベーシックシリーズ。バリエーションが豊富で選定がしやすく、使い勝手にも優れています。
【特長】
・0.8mmピッチ。
・コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2ライン配置しています。
・信号端子の有効接触長は2mmと長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。(MF端子Aは2.5mm/MF端子Bは1.5mmです)
・コネクタ両サイドに基板への固定を強固にするディップ端子を配置していますので上下・左右への耐こじり性に優れています。
・大きな誘い込み形状により嵌合操作が容易な構造になっています。(誘い込み量:±1mm)更にこのガイド形状は逆挿し防止形状にもなっています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~