17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

電源用プラスチックコネクタ EMシリーズ【1~4個入り】

通常単価(税別)
1523,049
税込単価
1673,354
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

最大50A対応、電源用プラスチックコネクタ。【特長】・大型機器内での配線用中継タイプのコネクタ。・UL...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長


EM35M

EM35M

電源用プラスチックコネクタ。
大電流4芯 (3相電源+グランド)。
結線が容易な圧着結線。
汎用工具が使用可能で、 JIS C 9711適合圧着工具
操作性の良いワンタッチロックが可能。

製品仕様

コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
パネル取り付け方法スクリュー, DIN レール
極数4
接点部めっき
挿抜回数100, 10
定格電流30, 50, 70 A
定格電圧(AC)AC 1000 V
定格電圧(DC)DC 9999.999, 1000 V
開口部方向ストレート
結線方法圧着
ロック方式簡易ロック, バイヨネット, レバーロック
適合電線サイズ (mm²) Min.5.26, 8, 8.44 mm²
適合電線サイズ (mm²) Max.5.57, 8, 8.92 mm²
外装材料プラスティック
使用温度範囲 (Max.)125 ℃
使用温度範囲 (Min.)-40 ℃
 
レセプタクル

レセプタクル

アクセサリー

アクセサリー

端子

端子

型番リスト

表示件数
関連
RoHS?最小発注数量
-
1個
10
5個
10
1個
10
1パック

4個入り

10
1パック

4個入り

10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,734
( 1,907 )
1日目
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148
( 1,263 )
4日目
1,485
( 1,634 )
4日目
3,049
( 3,354 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最大50A対応、電源用プラスチックコネクタ。
【特長】
・大型機器内での配線用中継タイプのコネクタ。
・UL、TÜV規格を取得。
・パネルとDINレールへ取付けタイプ。
・グランド端子が先に接触するシーケンス構造です。
・複数個使いでの誤嵌合を防止します。
・圧着端子は、JIS C 9711適合の圧着工具で圧着可能です。
・圧着端子を使用しているため、誰にでも容易で均一な結線が可能です。
・ワンタッチでロック操作が完了します。
【用途】
・端子台からの置き換えにも最適。
・ネジ止め作業等の工数削減と作業効率化に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源用プラスチックコネクタ EMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源用プラスチックコネクタ EMシリーズ
3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ
3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ
内部電源用コネクタ DF60シリーズ(45A対応 10.16mmピッチ)
7.92mm ピッチ 高電流対応内部電源用コネクタ DF22シリーズ
基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機日本航空電子工業
通常価格152-19 -7 -162 -19 -454 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト