17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ【1~100個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

用途

使用電流

(A)

使用電圧

(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

代表規格

結線方法

端子接触部のめっき

商品分類

適合電線サイズ

(AWG)

コンタクトピッチ

(mm)

適合ケーブル外径

(mm)

ターミナルピッチ

(mm)

特記事項

備考

RoHS?最小発注数量
対基板
5
AC/DC500
10
オス(プラグ)
DF
ストレート
ROHS
基板実装(DIP)
スズ
シングルロウピンヘッダー
-
3.3
-
3.3
定格電流は、記載された電流値を全ピンに流した場合の許容電流です。
ガイドキー形状:標準品(樹脂:白色)
10
10個
その他
5
AC/DC500
2
-
DF
-
ROHS
-
-
シングルロウリテーナー
-
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

対電線
5
AC/DC500
2
メス(ソケット)
DF
ストレート
ROHS
圧着
スズ(端子別売)
シングルロウソケット
22~20
3.3
1.5~1.9
3.3
定格電流は、記載された電流値を全ピンに流した場合の許容電流です。
ガイドキー形状:標準品(樹脂:白色)
10
1パック

100個入り

-
5
AC/DC500
6
メス(ソケット)
-
ストレート
-
圧着
スズ(端子別売)
シングルロウソケット
22~20
3.3
1.5~1.9
3.3
定格電流は、記載された電流値を全ピンに流した場合の許容電流です。
ガイドキー形状:標準品(樹脂:白色)
-
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能
952
( 1,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
9日目

詳細情報

基本情報

3.3mmピッチ。電気安全法の沿面距離:1.5mm(樹脂充填)の基準を満たしています。小型内部電源用コネクタとして広く採用されています。
【特長】
・AWG#20電線を使用した場合、最大5Aの通電が可能です。
・アウターロック方式の完全ロックを採用し、不意な外部からの衝撃によるはずれを防止しています。
・同一極数を多数個使う場合には、誤接続を防止するため、嵌合部形状の異なる2種類の製品がご利用になれます。
・ピンヘッダーにガイドポストを設け、基板に対する逆挿入を防止しています。
・6.5mmまでのポッティング処理に対応しています。
・各端子をボックスで囲い、独立させました。
・これにより、端子隣接間のショートを防止しています。
・ケーブルにストレスのかかる使用方法や、圧着端子の固定力アップ、圧着端子の半挿入防止には、二重係止の装着が可能です。
・ピンヘッダーには、ガラス強化樹脂を採用し、熱収縮による半田クラック防止対策をおこなっています。
・ロック挿入感を向上させ、作業効率向上を図っています。(騒音環境下でのコネクタ作業性の向上)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ
3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ
1mmピッチ 2列 多極基板対ケーブル用コネクタ DF20シリーズ
0.5mmピッチ基板間接続用コネクタ DF17シリーズ
2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ
スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格19-7 -61 -7985 -335 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
使用温度範囲(℃)-35~+85-35~+85-35~+85-35~+85-30~+85-55~+85

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング