エレクトロニクス部品技術窓口

高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。【特長】・ヒューズが溶断するとスプリン...
詳細を確認
商品外観

外形図
| - | 公称値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 定格電流 | 定格遮断容量 | ヒューズ抵抗値※1 | 溶断I2t※2 |
| P475H | 7.5A | AC 125V 10,000A AC/DC 250V 200A |
13mΩ | 41A2・s |
| P4100H | 10A | 10mΩ | 92A2・s | |
(注)警報接点容量 200VA Max. AC 125V/DC 100V Max. 5A

溶断特性

I2t-t特性
高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。
【特長】
・ヒューズが溶断するとスプリングが展開し、ヒューズ内部又はホルダに設けた警報接点をメイク。
【用途】
・電話交換機などの各種通信機、器工作などの各種産業機器など。
・通信装置、産業用ロボットなど各種産業機器に幅広く使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大東通信機
警報用ヒューズ MPシリーズ
4.8通常価格(税別):228円~

大東通信機
マイクロヒューズ LMシリーズ
4.7通常価格(税別):108円~

大東通信機
警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ
5通常価格(税別):338円~

富士電機機器制御
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク
4.8通常価格(税別):344円~

大東通信機
警報用ヒューズ HPシリーズ
5通常価格(税別):850円

大東通信機
マイクロヒューズ DMシリーズ
4.5通常価格(税別):430円~

富士電機機器制御
低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク
0通常価格(税別):955円~

大東通信機
マイクロヒューズ HMシリーズ
0通常価格(税別):268円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~