エレクトロニクス部品技術窓口
高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。【特長】・ヒューズが溶断するとスプリン...
詳細を確認
商品外観

外形図
| - | 公称値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最大安全通過電流 | 溶断電流※1 | 定格遮断容量 | ヒューズ抵抗値※2 | 溶断I2t※3 |
| P403 | 0.3A | 0.7A | AC 220V 2,500A DC 250V 1,500A | 2Ω | 0.12A2・S |
| P405 | 0.5A | 1A | 1.3Ω | 0.3A2・S | |
| P413 | 1.3A | 2A | 0.5Ω | 2.1A2・S | |
| P420 | 2A | 3A | 62mΩ | 5.3A2・S | |
| P430 | 3A | 4.5A | 44mΩ | 12A2・S | |
| P450 | 5A | 7.5A | 28mΩ | 49A2・S | |
| PL4100 | 10A | 20A | AC 125V 2,500A DC 125V 1,500A | 10mΩ | 200A2・S |
| PL4150 | 15A | 30A | AC/DC 125V 1,000A | 8mΩ | 400A2・S |
(注)本品をAC100~200V系の回路にご使用の場合は、ご使用の製品が電気用品安全法(PSE)の対象外であることをご確認ください。
(注)警報接点容量 P4、PL4:200VA Max. AC 220V/DC 250V Max. 5A

溶断特性

I2t-t特性

商品外観

外形図
| - | 公称値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 定格電流 | 定格遮断容量 | ヒューズ抵抗値※1 | 溶断I2t※2 |
| P404H※3 | 0.4A | AC 125V 10,000A AC/DC 250V 1,500A | 2.2Ω | 0.092A2・S |
| P405H※3 | 0.5A | 1.6Ω | 0.2A2・S | |
| P413H | 1.3A | 0.52Ω | 1.7A2・S | |
| P420H | 2A | 78mΩ | 3.5A2・S | |
| P430H | 3A | 51mΩ | 10A2・S | |
| P435H | 3.5A | 42mΩ | 15A2・S | |
| P450H | 5A | 30mΩ | 37A2・S | |
| P475H | 7.5A | AC 125V 10,000A AC/DC 250V 200A | 13mΩ | 41A2・S |
| P4100H | 10A | 10mΩ | 92A2・S | |
(注)警報接点容量 200VA Max. AC 125V/DC 100V Max. 5A

溶断特性

I2t-t特性
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
338円253円 ( 278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
348円 ( 383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。
【特長】
・ヒューズが溶断するとスプリングが展開し、ヒューズ内部又はホルダに設けた警報接点をメイク。
【用途】
・電話交換機などの各種通信機、器工作などの各種産業機器など。
・通信装置、産業用ロボットなど各種産業機器に幅広く使用。
・警報用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大東通信機
警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ
5通常価格(税別):338円~

富士電機機器制御
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク
4.8通常価格(税別):344円~

大東通信機
警報用ヒューズ MPシリーズ
4.8通常価格(税別):228円~

ELPA朝日電器
ペレット型温度ヒューズ
0通常価格(税別):777円

ELPA朝日電器
銅爪ヒューズ CFシリーズ
0通常価格(税別):745円~

サトーパーツ
ヒューズ管 F-7170シリーズ
5通常価格(税別):1,540円

大東通信機
マイクロヒューズ LMシリーズ
4.7通常価格(税別):108円~

富士電機機器制御
JC シリーズ ヒューズ
0通常価格(税別):9,776円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
5通常価格(税別):168円~