エレクトロニクス部品技術窓口

高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。【特長】・ヒューズが溶断するとスプリン...
詳細を確認
商品外観

外形図
| - | 公称値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 定格電流 | 定格遮断容量 | ヒューズ抵抗値※1 | 溶断I2t※2 |
| MP032※3 | 0.32A | AC/DC 125V 100A | 1.41Ω | 0.03A2・S |
| MP05※3 | 0.5A | 0.44Ω | 0.07A2・S | |
| MP063※3 | 0.63A | 0.32Ω | 0.07A2・S | |
| MP10 | 1A | 0.25Ω | 0.1A2・S | |
| MP16 | 1.6A | 0.14Ω | 0.25A2・S | |
| MP20 | 2A | 57mΩ | 0.55A2・S | |
| MP32 | 3.2A | 34mΩ | 1.5A2・S | |
| MP50 | 5A | 21mΩ | 6.3A2・S | |
| MP63 | 6.3A | 17mΩ | 9.3A2・S | |
| MP75 | 7.5A | 14mΩ | 18A2・S | |

溶断特性

I2t-t特性
高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。
【特長】
・ヒューズが溶断するとスプリングが展開し、ヒューズ内部又はホルダに設けた警報接点をメイク。
・小型警報用ヒューズ(速断タイプ)。
【用途】
・電話交換機などの各種通信機、器工作などの各種産業機器など。
・通信装置、産業用ロボットなど各種産業機器に幅広く使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大東通信機
警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ
5通常価格(税別):338円~

富士電機機器制御
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク
4.8通常価格(税別):344円~

大東通信機
警報用ヒューズ MPシリーズ
4.8通常価格(税別):228円~

ELPA朝日電器
ペレット型温度ヒューズ
0通常価格(税別):777円

ELPA朝日電器
銅爪ヒューズ CFシリーズ
0通常価格(税別):745円~

サトーパーツ
ヒューズ管 F-7170シリーズ
5通常価格(税別):1,540円

大東通信機
マイクロヒューズ LMシリーズ
4.7通常価格(税別):108円~

富士電機機器制御
JC シリーズ ヒューズ
0通常価格(税別):9,776円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
5通常価格(税別):168円~