17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

警報用ヒューズ HPシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
3.2
-
1個
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。
【特長】
・ヒューズが溶断するとスプリングが展開し、ヒューズ内部又はホルダに設けた警報接点をメイク
・厚さ8mmという薄型・コンパクトヒューズ
【用途】
・電話交換機などの各種通信機器、工作機械などの各種産業機器、プラント制御機器など
・通信装置、産業用ロボットなど各種産業機器に幅広く使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

警報用ヒューズ HPシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備の修理に使用しました
5
満足度:5.0
自社で使用している生産設備、シーケンサーに組込まれていたこの商品(ヒューズ)が溶断したので修理・交換用に使用しました。溶...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
警報用ヒューズ HPシリーズ
マイクロヒューズ DMシリーズ
マイクロヒューズ HMシリーズ
銅爪ヒューズ CFシリーズ
ヒューズ管 F-7170シリーズ
警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ
メーカー大東通信機大東通信機大東通信機ELPA朝日電器サトーパーツ大東通信機
通常価格850430 -268 -745 -1,540338 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類平型基板用基板用平型管型その他
定格電圧(V)AC250 / DC250 / AC125DC125 / AC125AC250 / DC250250AC250-
遮断容量(kA)1.5(AC/DC250V)、10(AC125V)0.05(AC/DC125V)0.05(AC/DC250V)---
溶断特性遮断遮断遮断B種B種その他
リード線

その他ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング