17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SLシリーズ プリント基板実装用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SLシリーズ プリント基板実装用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-06080

2017年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軟ピンタイプのプリント基板実装用のトランス。

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/複巻
一次電圧(V)
0-100
二次電圧(V)
6-0-6
シールド有無
絶縁種別
A種
入出力端子形状
PC端子
ケース有無
寸法 縦(mm)
26.5
寸法 横(mm)
29.5
寸法 奥行き(mm)
27
商品タイプ
基板取付金具付、軟ピンタイプ
2次側電流(A)
0.08

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト