エレクトロニクス部品技術窓口

OZM-015シリーズの画像
特長
仕様
外形(W×H×D)
・シャーシ・カバー無:50×28×127mm
| 形状 | 型式 | 出力電圧/電流 ※1 | 出力電力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V3 | |||
| 基板タイプ | OZM-015-0512N12-J00 | 5V/2A(3A) | 12V/0.4A(1A) | -12V/0.2A(0.3A) | 17.2W |
| OZM-015-0515N15-J00 | 5V/2A(3A) | 15V/0.3A(0.8A) | -15V/0.2A(0.3A) | 17.5W | |
| OZM-015-0312N12-J00 | 3.3V/2A(3A) | 12V/0.4A(1A) | -12V/0.2A(0.3A) | 13.8W | |
| OZM-015-0315N15-J00 | 3.3V/2A(3A) | 15V/0.3A(0.8A) | -15V/0.2A(0.3A) | 14.1W | |

型式説明

OZM-030(3出力タイプ)シリーズの画像
特長
仕様
外形(W×H×D)
| 形状 | 型式 | 出力電圧/電流 ※1 | 出力電力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V3 | |||
| 基板タイプ | OZM-030-0512N12-J00 | 5V/3A(4.5A) | 12V/1.3A(2A) | -12V/0.3A(0.45A) | 34.2W |
| OZM-030-0515N15-J00 | 5V/3A(4.5A) | 15V/1A(2A) | -15V/0.3A(0.45A) | 34.5W | |
| OZM-030-0312N12-J00 | 3.3V/3A(4.5A) | 12V/1.3A(2A) | -12V/0.3A(0.45A) | 29.1W | |
| OZM-030-0315N15-J00 | 3.3V/3A(4.5A) | 15V/1A(1.6A) | -15V/0.3A(0.45A) | 29.4W | |
| シャーシ・カバー付 | 基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。 | ||||

型式説明

基板タイプモデル
指定なき寸法公差は±(+-)1とする。
電源取付穴締付トルク:0.6N・m Max(使用ねじ径3mm)

シャーシ・カバー付モデル
指定なき寸法公差は±(+-)1とする。
電源取付穴締付トルク:0.6N・m Max(使用ねじ径3mm)
長寿命、高効率のマルチ出力電源。
【特長】
・高効率、高信頼性のマルチ出力電源
・同期整流回路を搭載し、高効率を実現
・電気代の削減や、CO2を削減が可能
・電源の発熱が小さいため装置全体としての温度上昇も低く抑えるだけでなく、製品の寿命も延ばすことが可能
・メイン電圧は+5Vの他、+3.3Vタイプもラインアップ
【用途】
・ロジック回路に最適な±電圧付マルチ出力電源
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
スイッチング電源 HDRシリーズ
4.8通常価格(税別):2,972円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ
4.8通常価格(税別):6,455円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ
4.6通常価格(税別):8,602円~