17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源

通常単価(税別)
6,49014,829
税込単価
7,13916,312
通常出荷日:在庫品1日目~31日目一部当日出荷可能

DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け可能な基本機能を備えた電源。【特長】・電力密度が20%...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

UNO POWERの仕様

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/5DC/25Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/5DC/40Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/12DC/30Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/12DC/55Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/12DC/100Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/15DC/30Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/15DC/55Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/15DC/100Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/24DC/30Wの外観

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源:関連画像

UNO-PS/1AC/24DC/60Wの外観

製品仕様

寸法

  • 幅:22.5mm
  • 高さ:90mm
  • 奥行き:84mm

環境条件

保護等級 IP20
使用周囲温度 -25℃~70℃(>55℃ディレーティング:2.5%/K)
周囲温度(保管時/運搬時) -40℃~85℃
最大許容相対湿度(動作時) ≦95%(25℃時、結露なし)
気候クラス 3K3(EN 60721準拠)
汚染度 2

入力データ

入力定格電圧範囲 100V AC~240V AC
入力電圧範囲 85V AC~264V AC
消費電流 0.5A(120V AC)
0.3A(230V AC)
定格消費電力 29W
突入電流 <30A(通常)
出力保持時間 >35ms(120V AC)
>135ms(230V AC)
内部ヒューズ 2A(スローブローヒューズ内蔵)
適切なヒューズの選択 6A~16A(特性B、C、D、K)
保護タイプ 過度サージ電圧保護装置
保護素子 バリスタ

出力データ

定格出力電圧 5V DC±1%
定格出力電流(IN 5A(-25℃~55℃)
ディレーティング 55℃~70℃(2.5%/K)
並列接続 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。
直列接続 あり
フィードバック抵抗 <10V DC
浸入性異物による出力時のサージ電圧に対するサーキットブレーカ ≦10V DC
制御逸脱 <1%(負荷の変化、スタティック10% ~90%)
<3%(動荷重は10~90%で変化、10 Hz)
<0.1%(入力電圧の変化±10%)
残存リプル <40mVPP(定格値の場合)
出力電力 25W
通常応答時間 <1s
最大電力損失、待機時 <0.3W
最大電力損失、定格負荷 <4.5W

その他

質量 0.15kg
効率 >84%
絶縁電圧 入力-出力間 4kV AC(タイプテスト)
3kV AC(定期試験)
保護クラス II(制御盤が閉じている場合)
保護等級 IP20
MTBF(IEC 61709,SN 29500) >2174000h(40℃)
取付け位置 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠)
組付け時の注意 スペース:左右なし、上下30mm

入力接続データ

接続方法 ネジ接続
最小電線径(単線) 0.2mm2
最大電線径(単線) 2.5mm2
最小電線径(撚線) 0.2mm2
最大電線径(撚線) 2.5mm2
接続電線サイズAWG、最小 24
接続電線サイズAWG、最大 14
剥き線長さ 8mm
ネジ山 M3

出力接続データ

接続方法 ネジ接続
最小電線径(単線) 0.2mm2
最大電線径(単線) 2.5mm2
最小電線径(撚線) 0.2mm2
最大電線径(撚線) 2.5mm2
接続電線サイズAWG、最小 24
接続電線サイズAWG、最大 14
剥き線長さ 8mm
ネジ山 M3

基準と規格

電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2:2005
準拠規格 CUL
標準/規則 EN 61000-4-2
接触放電 4 kV (試験強度2)
標準/規則 EN 61000-4-3
周波数範囲 80MHz~1GHz
試験場の強度 10V/m
周波数範囲 1.4GHz~2GHz
試験場の強度 3V/m
標準/規則 EN 61000-4-4
注釈 動作基準B
標準/規則 EN 61000-4-5
EN 61000-6-3
EN 61000-4-6
周波数範囲 10kHz~80MHz
電圧 10V(試験強度3)
標準/規則 EN 61000-4-11
低電圧指令 LV指令2006/95/ECに準拠
標準-変換器の安全性 EN 61558-2-16
標準-電気的安全性 IEC 60950-1/VDE 0805(SELV)
標準-電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 EN 50178/VDE 0160(PELV)
標準-安全特別低電圧 IEC 60950-1(SELV)とEN 60204-1(PELV)
標準-安全絶縁 DIN VDE 0100-410
標準-電源高調波電流の制限 EN 61000-3-2
UL承認 UL/C-UL Listed UL 508
UL/C-UL Recognized UL 60950-1
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、Group A、B、C、D T4(防爆区域)
衝撃 18ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠)
振動(動作) <15Hz、振幅±2.5mm(IEC 60068-2-6準拠)
15Hz~150Hz、2.3g、90分
承認-電源電圧ディップに関する半導体産業の要件 EN 61000-4-11
IT機器-セーフティ(CBスキーム) CBスキーム
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

容量

(W)

入力電圧

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

付属機能

商品タイプ

入力電圧範囲

(V)

入出力電流

出力電圧調整範囲

トラスココード

リップルノイズ

備考

RoHS?最小発注数量
-
DC専用
[その他] DC4.5~30V
-
90
22.5
84
-
冗長化モジュール
DC4.5~30
10Ax2/20Ax1系統
調整不可
-
-
-
10
1個
40
AC専用
DC5V
8
90
35
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
-
<100mVpp
-
10
1個
30
AC専用
DC12V
2.5
90
22.5
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
-
<30mVpp
-
10
1個
55
AC専用
DC12V
4.6
90
35
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
-
<30mVpp
-
10
1個
100
AC専用
DC12V
8.3
90
55
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
-
<75mVpp
-
10
1個
30
AC専用
DC15V
2
90
22.5
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
-
<40mVpp
-
10
1個
100
AC専用
DC15V
6.67
90
55
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
-
<75mVpp
-
10
1個
30
AC専用
DC24V
1.25
90
22.5
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
479-8287
<60mVpp
UL1310 Class2(NEC Class2)対応機種
10
1個
60
AC専用
DC24V
2.5
90
35
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
479-8295
<30mVpp
UL1310 Class2(NEC Class2)対応機種
10
1個
90
AC専用
DC24V
3.75
90
55
84
-
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
-
<45mVpp
UL1310 Class2(NEC Class2)対応機種
10
1個
100
AC専用
DC24V
4.2
90
55
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
479-8279
<30mVpp
-
10
1個
150
AC専用
DC24V
6.25
130
37
125
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
DC24~28V
-
<40mVpp
-
10
1個
100
AC専用
DC48V
2.1
90
55
84
並列
スイッチング電源
AC85~264
-
調整不可
-
<40mVpp
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,830
( 10,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,029
( 12,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,546
( 9,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,560
( 11,616 )
31日目
13,896
( 15,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,998
( 10,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,896
( 15,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,490
( 7,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,790
( 9,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,829
( 16,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,268
( 13,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,460
( 15,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,896
( 15,286 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け可能な基本機能を備えた電源。
【特長】
・電力密度が20%高く制御盤が省スペース。
・90%を超える効率性と0.3W以下の超低消費アイドリングで最大のエネルギー効率。
・屋外設置:-25~+70℃の広域な温度範囲対応で可能。
・横幅を抑えたシリーズで、わずかなスペースでも取付け可能。
・高い電力変換効率と少ない電力ロスを可能としたエコな電源。
【用途】
・電源ユニットにはさまざまな性能クラスと全体幅があり、効率が高く低消費アイドリングであることから高いエネルギー効率が確保できる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
小型装置の制御電源
5
満足度:5.0
サイズがコンパクトなので、小型の装置に取付けれて便利です アース不要なのも手間がかからず便利
0人が参考にしています。
IAIロボシリンダ用
5
満足度:5.0
スペースも空き、容量及び価格にも大変満足しました。 スイッチング電源の検討材料にいかがでしょうか?
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 CLASSIC Power
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB
メーカーフエニックス・コンタクトワゴワゴワゴオムロンオムロン
通常価格6,490-8,970 -11,059 -32,039 -15,963 -31,421 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
形状DINレール直付け本体カバー付きDINレール直付けDINレール直付けDINレール直付けDINレール直付け
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入出力端子形状ネジネジ欧州方式欧州方式ネジプッシュインPlus
代表規格CE / UL / CULULCE / ULULCE / UL / TUVCE / UL / CSA
保護等級IP20-----

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト