17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コンパクトフラッシュ GH-CF*Dシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクトフラッシュ GH-CF<sup>*</sup>Dシリーズ

販売終了

型番

GH-CF4GD

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

233倍速(37MB/s)ハイスピードコンパクトフラッシュメモリ。
【特長】
・2チップ同時アクセスにより、転送速度37MB/sの高速転送を実現。
・高信頼設計でデータのエラーを発見し自動的に修復するECC機能を搭載。
・持ち運びに便利なハードケース付。
・安心の3年保証。
【用途】
・UDMA対応ハイスピードコンパクトフラッシュで一眼レフカメラに最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
CF
容量
4GB
メモリカード規格
CF
電源電圧(V)
3.3/5
消費電流(A)
0.055/3.3V、0.075/5V
特長
2チップ同時アクセスにより、転送速度37MB/sの高速転送を実現!
対応機種
コンパクトフラッシュスロットを持つデジタルカメラ及び携帯端末等
付属品
ハードケース

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト