17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

光ファイバーケーブル 光コード型・屋内用・シングルモード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光ファイバーケーブル 光コード型・屋内用・シングルモード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TO2C-S105Y-F/D-F/D-[1-200/1]

2022年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品はNWNFC-SFCFC-Sです。

機器間配線に適した光ファイバケーブル。
【特長】
・自由長!1m毎に指定可能な光ファイバ。
・シースは、鉛フリーPVCを使用。
・2芯コードは、1芯側にライン上の印刷。2芯の識別が可能。
【用途】
・機器間や光成端箱などの配線用に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年10月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

使用環境
屋内
ケーブルタイプ
シングル
芯数
単芯
コネクタ1(CN1)
FC
コネクタ2(CN2)
FC
ケーブル(コード・集合)
コード
ケーブル色
黄色
指定長(m)
1 ~ 200

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト