エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULT

型番:

TAP-CAPMULTGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAP-CAPMULTGYの仕様・寸法情報

種類
キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
対応プラグ
2P/3Pコンセント用
グレー
サイズ
-
入数
5個入り
-
-

商品情報

ほこりの侵入やイタズラ防止に便利なコンセントキャップ

コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULT:関連画像

2P、3P両用

コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULT:関連画像

パッケージ(5個入り)

プラグカバーの主な特長について

コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULT:関連画像

360°回転する構造

コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULT:関連画像

2P、3Pコンセントに差し込み時のプラグカバー

コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULT:関連画像

使用例

製品仕様

カラー グレー・ホワイト
対応差込口形状 2P&3P
サイズ W21×D20×H28.5mm
入数 5個入

型番リスト

表示件数
型番
TAP-CAPMULTGY

種類

対応プラグ

サイズ

入数

最小発注数量
キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
2P/3Pコンセント用
グレー
-
5個入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768
( 845 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ほこり、ゴミからソケットを保護するコンセントマルチキャップ。
2P&3P両用、便利なコンセントマルチキャップ。
【特長】
・360°回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできる。
・ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラを防止する。
【用途】
・普段使用しないコンセントのホコリ防止に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULTの型番TAP-CAPMULTGYのページです。 型番TAP-CAPMULTGYに関する仕様情報を記載しております。
コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULTのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
コンセントのほこり、ゴミからの保護
5
満足度:5.0
2P・3P両タイプなので多様な場所に対応出来て便利です。 抜き差し易く、使い易いです。
2人が参考にしています。
コンセントのほこりや湿気等の侵入防止カバーとして
5
満足度:5.0
使用したい場所に2Pコンセントと3Pコンセントが混在しているので、回転させて2P用にも3P用にもなるこちらのカバーがとて...もっと読む
0人が参考にしています。
コンセント穴へのホコリやゴミ等の侵入防止
5
満足度:5.0
抜き差しが容易で、回転もしてくれるおかげで3穴タイプもカバーできて使い勝手が良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントマルチキャップ TAP-CAPMULT
【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)
電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2
【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し
ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)
M3皿ねじセット
メーカーサンワサプライミスミサンワサプライミスミPanasonicアメリカン電機
通常価格7687,5258332,443632522
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング