17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RJ11-RJ45変換コネクタキット LD-RJ4511THEN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RJ11-RJ45変換コネクタキット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-RJ4511THEN

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

RJ45(LANケーブル)とRJ11(電話線)のコネクタを変換するアダプタです。
【特長】
・シールド仕様のLANケーブルと組合せば大変ノイズに強い電話線になります
・モジュラコンセント⇔スプリッタ⇔ADSLモデム間の各コネクタに装着することでモジュラケーブルの代わりにノイズに強いLANケーブルでの接続が可能になります
・モジュラコンセントにワンタッチで着脱できます
【用途】
・RJ11コンセントをRJ45コンセントに変換したいとき

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
RJ11-RJ45変換アダプタ
適合ケーブル
6極4芯
トラスココード
540-0473
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト