エレクトロニクス部品技術窓口
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継丸型コネクタ。【特長】・プラグ側(オス)とソケ...
詳細を確認
プラグとソケットがセットになったタイプ。

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プラグ | 1 | PA66GF(UL94V-0)・PA66(UL94V-2)・TPE | ブラック・グリーン |
| 2 | ソケット | 1 | PA66GF(UL94V-0)・PA66(UL94V-2)・TPE | ブラック・グリーン |
| 3 | キャップ | 2 | PA66(UL94V-2) | ブラック |
| 4 | ゴムブッシュ | 2 | TPE | グリーン |
■PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称
| 型番 | THB405-6P | THB405-8P |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 最大AC400V | 最大AC400V(DC60V) |
| 定格電流 | 最大17.5A | 最大10A AC/DC |
| 適合電線 | より線0.5mm2~4.0mm2 | より線0.25mm2~1.0mm2 |
| インパルス耐電圧 | 6kV | 2.5kV |
| 挿抜回数 | 1000回 | 1000回 |

1.端子台にマイナスドライバーで結線する。

2.結線した端子台を溝に合わせてプラグ・ソケットに差し込み、回してロックをする。

3.プラグとソケットをしっかりと差し込み
固定リングを回して固定する。

THB405型 プラグ式 防水中継コネクタの寸法図。
| 型番 | 適合ケーブル外径 | 端子台極数 |
|---|---|---|
| THB405-6P | Φ7.0~Φ13.5 | 6P |
| THB405-8P | Φ7.0~Φ13.5 | 8P |

ケーブル外径
Φ7mm~Φ9mm

ケーブル外径
Φ9mm~Φ13.5mm
■ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継丸型コネクタ。
【特長】
・プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます
・ドライバーのみで取付可能なため、現場での配線作業が容易
・端子数は6Pと8Pから選択可能です
・保護等級 IP68相当(水深10mに1時間の防水試験クリア)、EN61984に準拠
・温度範囲:-40℃~+125℃
・接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置して下さい
【用途】
・産業設備の動力・センサー等の中継や屋外用LED照明・地下配線等、防水が必要な条件での配線に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~