エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防塵キャップ BCC-1

通常単価(税別)
216
税込単価
238
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

BCAK・BCPK型BOXの専用防水キャップ。【特長】・ほこりや異物の侵入を防ぎます・材質:シリコンゴ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BCC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCC-1の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
穴加工対応
特注のみ対応
形状
指定なし
設置
屋内・屋外兼用
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
ブラック
代表規格
なし
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BCC-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

BCAK・BCPK型BOXの専用防水キャップ。
【特長】
・ほこりや異物の侵入を防ぎます
・材質:シリコンゴム
【用途】
・沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

製品仕様

防塵キャップの外観

防塵キャップの外観

防塵キャップの使用例

防塵キャップの使用例

対応ボックス

対応ボックス必要個数
BCAK・BCPK192810□~203018□、253515□~405020□2個
BCAK・BCPK406018□~608028□3個

BCAK・BCPK212110、212113、172711以下のサイズのボックスには使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵キャップ BCC-1の型番BCC-1のページです。 型番BCC-1に関する仕様情報を記載しております。
防塵キャップ BCC-1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
端子箱の穴キャップとして使用しました。
5
満足度:5.0
本来の使途ではありませんが、端子箱の穴のダストカバーとして使いました。 頻繁に脱着するので、グロメットよりも便利です。 ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵キャップ BCC-1
中継 BOXTH-1□□シリーズ
露出用丸形ボックス(平蓋)(1方出)
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)(1方出)
BCAL型防水・防塵プラボックス
露出用丸形ボックス (ブランクタイプ) 1~4方出兼用型
メーカータカチ電機工業東洋技研未来工業未来工業タカチ電機工業未来工業
通常価格2162,330283 -436 -2,649 -383 -
通常出荷日在庫品1日目9日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応特注のみ対応非対応非対応非対応特注のみ対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング