17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CAT6 ツメ折れ防止LANケーブル LD-GPTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-GPT/BK1/RS

2019年09月に販売終了となりました。

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。
【特長】
・ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます
・カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです
・1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です
・周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です
・十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です
・隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています

ご注意

  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6
シールド構造
シールドなし・UTP
長さ(m)
1
ケーブル導体
より線
結線
ストレート
シース(外被)材質
PVC
芯数(結線ピン数)
8芯
ケーブル外径(mm)
5.0~5.9
外径 詳細(mm)
5.5
PoE(給電)
対応
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト