17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CAC-DVDL10BK

2023年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。
【特長】
・高解像度Wide QXGA 対応、DVIインターフェイス付きPCとディスプレイを接続。
・デュアルリンクに対応。
・WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能。
・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。
【用途】
・デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
DVI-D
コネクタタイプ CN2
DVI-D
長さ(m)
1
トラスココード
538-0499
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト