エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm
  • トラスココード

DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ

通常単価(税別)
2,455
税込単価
2,701
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。【特長】・高解像度Wide...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

CAC-DVSL15BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CAC-DVSL15BKの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
DVI-D
コネクタタイプ CN2
DVI-D
長さ(m)
1.5
トラスココード
538-0596
-
-

商品情報

DVIシングルリンクケーブル(デジタル) CAC-DVSLBKシリーズの特長

デジタル接続用のDVI-Dケーブル

DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ:関連画像

デジタル接続用のDVI-Dケーブル説明図

DVIデジタル出力端子を持つパソコンとDVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続できるDVI-Dケーブル。デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示することができる。

 

WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までに対応するシングルリンク仕様

シングルリンク仕様で最大:1920dpi×1200dpi(WUXGA)まで対応。

2重シールドケーブル

外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用。

フェライトコア付

高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。

金メッキピン

サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用。

製品仕様

対応機種 DVIデジタル入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど
コネクタ形状 DVI-D(24ピン・オス)-DVI-D(24ピン・オス)※アナログ接続はできません。
最大解像度 WUXGA(1920dpi×1200dpi)

型番リスト

表示件数
型番
CAC-DVSL15BK

長さ

(m)

トラスココード

最小発注数量
1.5
538-0596
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,455
( 2,701 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。
【特長】
・高解像度Wide UXGA 対応、DVIインターフェイス付きPCとディスプレイを接続。
・WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能。
・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。
【用途】
・デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズの型番CAC-DVSL15BKのページです。 型番CAC-DVSL15BKに関する仕様情報を記載しております。
DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ
DVIシングルリンクケーブル(1~3m)
DVIケーブル KC-DVI
ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ
メーカーエレコムサンワサプライサンワサプライバッファローグリーンハウスサンワサプライ
通常価格2,4551,807 -2,086 -4,3413,9183,260 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1DVI-DDVI-DオスDVI-DオスDVI-IHDMI A メスDisplayPortオス
コネクタタイプ CN2DVI-DDVI-DオスDVI-DオスD端子HDMI A メスDisplayPortオス
よく一緒に購入される商品

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト