エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用(TMDS信号線のみ)。 ・内部を...
詳細を確認
フェライトコアをケーブル両端に装着

コネクタ図1

コネクタ図2

結線図

パッケージ

使用例

コネクタ図1

コネクタ図2

結線図

パッケージ

使用例

コネクタ図

結線図
| カラー | コネクタ/ホワイト(PC99規格適合) |
|---|---|
| ケーブル直径 | 7.1mm |
| ケーブル長 | 1m |
| コネクタ形状 | DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)- DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40) |
| ケーブル規格 | UL20276 |
| 対応モード | DVIシングルリンク |
| 対応機種 | <パソコン>各社パソコン ※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。 <ディスプレイ>各社DVIディスプレイ ※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。 |
|---|

2m:KC-DVI-2K

3m:KC-DVI-3K

5m:KC-DVI-5K
| カラー | コネクタ/ホワイト(PC99規格適合) |
|---|---|
| ケーブル直径 | 8.2mm |
| ケーブル長 | 1m |
| コネクタ形状 | DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)- DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40) |
| ケーブル規格 | UL20276 |
| 対応モード | DVIデュアルリンク |
| 対応機種 | <パソコン> 各社DOS/Vパソコン ※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin) コネクタを持つ機種 <ディスプレイ> 各社DVIディスプレイ ※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin) コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイ デュアルリンクモード対応 ※パソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。 ※アナログモードでは使えません。 |
|---|---|

2m:KC-DVI-DL2K

3m:KC-DVI-DL3K

5m:KC-DVI-DL5K
| カラー | ブラック |
|---|---|
| ケーブル長 | 10m |
| ケーブル直径 | 9.8mm |
| コネクタ形状 | DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40) |
| 線材規格 | UL20276 |
| 対応機種 | <パソコン>各社パソコン ※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。 <ディスプレイ>各社DVIディスプレイ ※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ、液晶プロジェクター、液晶テレビ。 ※変換アダプタを使用してもミニD-sub15pinの機器と接続することはできません。 ※ケーブルをお選びの際は用途およびpin数をご確認の上お選びください。 |
|---|---|
| 対応解像度(例) | 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(HDTV/フルハイビジョン)・ 1600×1200(UXGA)・1280×1024(SXGA)など ※最大1920×1200dpiの解像度まで対応します。 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,086円 ( 2,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,097円 ( 3,407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,596円 ( 5,056円 ) | 1日目 |
21,788円 ( 23,967円 ) | 7日目 |
29,744円 ( 32,718円 ) | 7日目 |
39,657円 ( 43,623円 ) | 7日目 |
3,965円 ( 4,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,938円 ( 5,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,367円 ( 7,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用(TMDS信号線のみ)。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性にも優れている。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
【用途】
・ディスプレイケーブルとして最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ディスプレイハーネス(高解像度)
5通常価格(税別):1,071円~

バッファロー
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
5通常価格(税別):1,689円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
4.6通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
5通常価格(税別):2,911円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度)
4.8通常価格(税別):1,048円~

サンワサプライ
HDMIケーブル KM-HD20
4.8通常価格(税別):1,852円~

アクロス
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
5通常価格(税別):1,710円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
4通常価格(税別):1,917円~

バッファロー
ディスプレイケーブル DisplayPort
0通常価格(税別):1,989円~