ノンハロゲンUSB延長ケーブル KU20-ECEN

ノンハロゲンUSB延長ケーブル KU20-ECEN
通常単価:
898円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

地球にやさしいノンハロゲンUSBケーブル。
【特長】
・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
・非塩ビ素材を使用し、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージ。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用。
・非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。
【用途】
・USBケーブルの延長に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

4 の型番候補があります候補を表示

この商品の特長

エコUSB延長ケーブルの外観

エコUSB延長ケーブルの外観

コネクタ図

コネクタ図

ストレート全結線

ストレート全結線

特長・使用上の注意

  • USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブル(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長する)。USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利。
  • USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブル。
  • USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できる。
  • サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(3mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証。
  • USB1.1 / 1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できる。
  • USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はない。
  • USB2.0 / 1.1での使用に際してはサンワサプライ製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせて使用。
  • USB2.0 / 1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせて使用するケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合あり。
  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
  • 耐振動・耐衝撃性にも優れている。

仕様

カラーライトグレー
ケーブル長1.5m
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
コネクタサイズAオス/約W15.3×D39×H7.5mm
Aメス/約W17×D40.4×H11mm
(オスコネクタのシェル部は含まず)
ケーブル直径約5mm
ケーブル規格UL20276
結線ストレート全結線

対応機種

対応機種<パソコン>
USB Aコネクタを持つパソコン
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど
※USBポートを持っている機種に対応します。
<周辺機器>
各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種、USBフラッシュメモリ、USBカードリーダー、USBマウス、USBキーボードなど)
<ケーブル>
USB Aコネクタ オスのケーブル
※弊社製USB2.0認証ケーブル(3m)と合わせてご使用ください。
※延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください。
型番
KU20-ECEN1K
KU20-ECEN2K
KU20-ECEN3K
KU20-ECEN15K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)

898円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1

1,189円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2

1,189円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
タイプ ケーブル グレー ケーブル種類 ツイストペア
仕上がり外径 5 ケーブル規格 UL20276 結線 ストレート全結線
加工方法 モールド 特長 USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 仕様 二重シールドケーブル
コンタクト接触部 金メッキ

ノンハロゲンUSB延長ケーブル KU20-ECENのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)