エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LD-CUT
2019年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
LANケーブル加工用工具。
【特長】
LD-CUT
・10BASE-T、10BASE-2ケーブルを切る工具。
・刃が内側にあり安全性も保っている。
LD-KKTFS
・スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具。
・薄いLANケーブルを、この皮むき工具と専用RJ45コネクタを使用することにより容易に制作することが可能。
LD-GKTY
・ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮がむける。
・ケーブル直径:3.2mm~9.5mm。
・カッター機能付。
【用途】
・スーパーフラットタイプのLANケーブルの長さ調整に使用。