17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RJ45コネクタかしめ工具

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RJ45コネクタかしめ工具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-KKTA2

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
■ラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具LD-KKTP2
・上下から均一な力でかしめを行いますので確実な加工が可能。
・RJ45コネクタ専用。
・単線・ヨリ線両対応。
・ラチェット機構なので、ケーブルをきちんとかしめるとカチッと音がして確認できる。
・中途半端でかしめられている場合には、手元がラチェットにより固定されますので、誤って何度もかしめてコネクタ部分を破損させることを防ぐ。
・皮むき、ケーブルカッター付。
■RJ45コネクタかしめ工具LD-KKTA2
・RJ45コネクタ専用。
・単線・ヨリ線両対応。
・皮むき、ケーブルカッター付。
■ラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具LD-KKTR
・ラチェット機構なので、ケーブルをきちんとかしめるとカチッと音がして確認できる。
・中途半端にかしめられている場合、手元がラチェットで固定され、何度もかしめることによるコネクタ部分の破損を防ぐことができる。
・RJ45コネクタ、RJ11コネクタ両対応。
・単線・ヨリ線両対応。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

対応コネクタ
RJ45
対応ケーブル
単線/より線
特徴
スタンダード
トラスココード
540-0244

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト