エレクトロニクス部品技術窓口
USB3.0規格対応(転送速度5Gbps)のUSBケーブル。【特長】・芯線を2本ずつよりあわせたノイズ...
詳細を確認
0.5m、1m、1.8mの3種類で展開

パッケージ梱包例(型番:KU30-AMC10BK)
| カラー | ブラック |
|---|---|
| コネクタ形状 | USB3.0 Aコネクタオス-USB3.0 マイクロBコネクタオス |
| ケーブル長 | 約1m |
| ケーブル直径 | 約5mm |
| 線材規格 | UL20276 |
KU30-AMC10BK(ケーブル長1m)の仕様
| 対応機種 | <パソコン> USB3.0 Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> USB3.0機器/USB3.0 マイクロBコネクタを持つ機種 ※USB2.0/1.1の機器では使用できません。 |
|---|
対応機種(USB3.0対応マイクロケーブル A⇔microB共通)

USB3.0Aコネクタを持つパソコンとUSB3.0マイクロBコネクタを持つ周辺機器を繋げることができる。

USB2.0の約10倍の高速転送を実現(最大5Gbps:理論値)。

USB3.0AコネクタとUSB3.0マイクロBコネクタの対応コネクタについて

コネクタについて
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,301円 ( 1,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,853円 ( 5,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,952円 ( 2,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
USB3.0規格対応(転送速度5Gbps)のUSBケーブル。
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全で耐振動、耐衝撃性にも優れている。
・サビに強く、信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
・USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブル。
【用途】
・USB3.0/3.1ポートを持つパソコンと、ハードディスク等のマイクロUSB3.0/3.1機器を接続。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):974円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~

ミスミ
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
4.4通常価格(税別):837円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル
3.3通常価格(税別):1,418円~

ミスミ
USB2.0 A-MICROBタイプケーブル
0通常価格(税別):983円~

バッファロー
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン
0通常価格(税別):8,502円~

スリーエムジャパン
3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(耐屈曲ケーブル)
0通常価格(税別):13,720円~