17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

マグネット付き抜け止めタップ7ケ口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネット付き抜け止めタップ7ケ口

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-H3730NM

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

定格15A-125Vマグネット付の抜け止め防止タップ。
【特長】
・環境に配慮した簡易パッケージ仕様で、3P式7個口のマグネット付き抜け止めタップ。
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。
・差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止する。
・電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減する。
・3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタを付属。
【用途】
・コンセント口を増やしたい時や、たこ足として使用したい時などの使用に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-2+アース線
ソケット形状
A-2抜け止め
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
3
差込口個数/分割口
7
対応国(規格)
日本(PSE)
トラスココード
821-8656

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト