エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
T-DK2320CBS
2025年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

エレコム
スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口通常出荷日:在庫品1日目
定格15A-125V デスク天板に据え付けられるタイプの電源タップ。
【特長】
・コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
・厚さ10~40mmの天板に固定可能です
・デスク天板に挟み込んで固定できるデスク据付タイプなので、手元で電源プラグを抜き差しすることが可能です
・接続した機器の電源をまとめてON/OFFできる集中スイッチを手元で操作可能です
・プラグの歯の根元に絶縁キャップが付いています
・コンセントとプラグの間にホコリや湿気が付くことにより、プラグ両刃間にわずかな微電流が流れて発火する「トラッキング現象」を予防します
・差込口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します
・プラグの先端の角度を自由に変えることができるので、配線がしやすくなります
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき。たこ足として使用したいとき
・デスク天板に挟み込んで固定したいとき