17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A

パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A
通常単価(税別)
1,6551,821
税込単価
1,8212,003
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する国内規格電源コード。 【特長】・15Aに対応した2m...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    「KB-D3215A」はプラグ形状がA-3、「KB-D3215A」はプラグ形状がA-2+アース線となります。
    商品を選定する際はご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

15Aに対応した2mの国内規格電源コード

パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A:関連画像

KB-D3215A(色:黒) プラグが3Pオス

パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A:関連画像

KKB-D3315A(色:灰) プラグが2Pオス(アースケーブル付き)

パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A:関連画像

簡易包装のパッケージ

パソコン・周辺機器用電源コードの特長と仕様について

KB-D3215A (ブラック)

パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A:関連画像

 

パソコン本体へ(IEC C13)/コンセントへ(3Pオス)

 

カラー ブラック
定格容量 15A・125V(1500Wまで)
コネクタ仕様 IEC C13
プラグ仕様 3Pオス(トラッキング対策適用範囲拡大対応)
コード長 2m
認証 PSE
※本製品は日本国内仕様です。国外では使用できません。

KB-D3315A (グレー)

パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A:関連画像

 

パソコン本体へ(IEC C13)/コンセント(2Pオスアース付き)

 

カラー グレー
定格容量 15A・125V(1500Wまで)
コネクタ仕様 IEC C13
プラグ仕様 2Pオス(アースケーブル付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応)
コード長 2m
認証 PSE
※本製品は日本国内仕様です。国外では使用できません。

型番リスト

表示件数

プラグ形状

定格電流

(A)

最小発注数量
A-3
15
1個
A-2+アース線
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,821
( 2,003 )
1日目
1,655
( 1,821 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する国内規格電源コード。
【特長】
・15Aに対応した2mの電源コードでIEC規格(IEC-C13)の差込口に対応した機器に接続できる。
・簡易包装パッケージで、使用後のごみが減らせて開梱作業も簡単。
・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲の拡大に対応。
【用途】
・周辺機器とコンセントを接続する時に最適。

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    「KB-D3215A」はプラグ形状がA-3、「KB-D3215A」はプラグ形状がA-2+アース線となります。
    商品を選定する際はご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315Aのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
海外製品の電源コード
5
満足度:5.0
海外製品(110V)の電源コードのプラグが日本のコンセントと合わなかったのでこの製品を使用しました。消費電力の大きな機器...もっと読む
0人が参考にしています。
電源コード
3
満足度:3.0
電源BOX製作時の添付用電源コードとして手配することが多いです。 規格品のため安心です。
0人が参考にしています。
汎用
5
満足度:5.0
15A規格の電源コードを探していたところ スペック満たされているコードが見つかりました。 質感、価格ともに使用したところ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A
ACコード 固定長(S、D、N、FI) 片側切り落としタイププラグ
電源コード(3P・ブラック)
電源アダプタコード
ACアダプタ用ACケーブル(2P)
電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
メーカーサンワサプライミスミサンワサプライサンワサプライエレコムバッファロー
通常価格1,655-6161,451 -7651,4601,294
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目
ソケット形状IEC C13その他IEC C13A-3ソケットA-2ソケットA-3ソケット
定格電圧(V)125250125125125125
ケーブル長(m)21.8-0.222
対応国日本(PSE)その他日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング