エレクトロニクス部品技術窓口
タップや機器の電源延長に便利な電源延長コード。【特長】・コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形...
詳細を確認
使用例

接続図

パッケージ
| 定格容量 | 15A・125V(1500Wまで) |
|---|---|
| プラグ仕様 | 3Pメス-3Pオス |
| 電源コード | 2m(VCTF) |

3m:TAP-EX253-3

5m:TAP-EX253-5
タップや機器の電源延長に便利な電源延長コード。
【特長】
・コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用。
・安全な二重被ふくコード。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。
【用途】
・タップの電源コード(3P)などを延長するのに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
電源延長コード
4.5通常価格(税別):764円~

サンワサプライ
電源延長コード(3P)
4.3通常価格(税別):2,940円~

ELPA朝日電器
延長コード トラッキング防止 白
5通常価格(税別):1,570円~

トラスコ中山
3個口ソフトタイプ延長コード
4通常価格(税別):4,920円

SUS(エスユーエス)
DC延長ケーブル 1m/2m
0通常価格(税別):773円~
![三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222005741429/222005741429_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]
5通常価格(税別):12,200円~
![AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222005741474/222005741474_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]
5通常価格(税別):6,600円~

宏和工業
ラバロンソフト延長コード
4.7通常価格(税別):4,427円

Panasonic
延長コード(手元スイッチ付)
4.5通常価格(税別):2,110円