17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ

補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ

通常単価(税別)
14,569414,308
税込単価
16,026455,739
通常出荷日:5日目

熱電対Kタイプ用で一般用普通級の難燃多対補償導線。【特長】・絶縁・外被にビニル被覆を施した銅テープシー...

詳細を確認
  • 種類
    補償導線
  • 熱電対種類
    K
  • 補償導線種類
    VX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
    青・赤(+)白(-)
  • 用途
    固定配線用
  • 使用最高温度
    60℃以下
  • シース材質
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積 (㎟)
    1.25
  • 形状
    丸形
  • シールド
  • シース(外被)色
  • アース線
    なし
  • 絶縁体材料
    ビニル
  • 形状
    丸形
  • 補償導線 使用区分と精度
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲 (℃)
    -10~60
  • シールド種類
    銅テープ
  • 導体構成(本/mm)
    7/0.45
未確定 608 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

対数 導体 絶縁体 遮蔽 シース 条長 概算重量
断面積 構成 外径 厚さ 外径 厚さ 厚さ 外径
mm2 本/mm mm mm mm mm mm mm m kg/km
2 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.2 11.8 1000 177
3 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.2 12.6 1000 216
4 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.2 13.6 1000 261
5 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.3 15.9 1000 334
6 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.3 16.4 1000 371
7 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.3 16.4 1000 398
10 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.5 21.1 500 596
12 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.6 22.1 500 680
15 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.6 24.4 500 824
20 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 1.8 28.1 500 1084
30 1.25 7/0.45 1.35 0.6 2.55 0.08 2.0 33.6 500 1560

構造断面図

補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ:関連画像

構造断面図

  • ※ 耐熱ビニル・特殊耐熱ビニル・ポリエチレン等にも適応します。概算重量は補償導線の種類、被覆材質の種類により若干上下します。多対の識別は、番号による表示を標準とします。介在はポリプロピレンを標準とします。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 芯数(対数)

  • 仕上り外径(mm)

  • 全長(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

芯数(対数)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
2P
11.8
10
10
1個
2P
11.8
11
10
1個
2P
11.8
12
10
1個
2P
11.8
13
10
1個
2P
11.8
14
10
1個
2P
11.8
15
10
1個
2P
11.8
16
10
1個
2P
11.8
17
10
1個
2P
11.8
18
10
1個
2P
11.8
19
10
1個
2P
11.8
20
10
1個
2P
11.8
21
10
1個
2P
11.8
22
10
1個
2P
11.8
23
10
1個
2P
11.8
24
10
1個
2P
11.8
25
10
1個
2P
11.8
26
10
1個
2P
11.8
27
10
1個
2P
11.8
28
10
1個
2P
11.8
29
10
1個
2P
11.8
30
10
1個
2P
11.8
31
10
1個
2P
11.8
32
10
1個
2P
11.8
33
10
1個
2P
11.8
34
10
1個
2P
11.8
35
10
1個
2P
11.8
36
10
1個
2P
11.8
37
10
1個
2P
11.8
38
10
1個
2P
11.8
39
10
1個
2P
11.8
40
10
1個
2P
11.8
41
10
1個
2P
11.8
42
10
1個
2P
11.8
43
10
1個
2P
11.8
44
10
1個
2P
11.8
45
10
1個
2P
11.8
46
10
1個
2P
11.8
47
10
1個
2P
11.8
48
10
1個
2P
11.8
49
10
1個
2P
11.8
50
10
1個
2P
11.8
51
10
1個
2P
11.8
52
10
1個
2P
11.8
53
10
1個
2P
11.8
54
10
1個
2P
11.8
55
10
1個
2P
11.8
56
10
1個
2P
11.8
57
10
1個
2P
11.8
58
10
1個
2P
11.8
59
10
1個
2P
11.8
60
10
1個
2P
11.8
61
10
1個
2P
11.8
62
10
1個
2P
11.8
63
10
1個
2P
11.8
64
10
1個
2P
11.8
65
10
1個
2P
11.8
66
10
1個
2P
11.8
67
10
1個
2P
11.8
68
10
1個
2P
11.8
69
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,569
( 16,026 )
5日目
16,026
( 17,629 )
5日目
17,483
( 19,231 )
5日目
18,940
( 20,834 )
5日目
20,397
( 22,437 )
5日目
21,854
( 24,039 )
5日目
23,311
( 25,642 )
5日目
24,768
( 27,245 )
5日目
26,225
( 28,848 )
5日目
27,682
( 30,450 )
5日目
29,138
( 32,052 )
5日目
30,595
( 33,655 )
5日目
32,052
( 35,257 )
5日目
33,509
( 36,860 )
5日目
34,966
( 38,463 )
5日目
36,423
( 40,065 )
5日目
37,880
( 41,668 )
5日目
39,337
( 43,271 )
5日目
40,794
( 44,873 )
5日目
42,251
( 46,476 )
5日目
43,708
( 48,079 )
5日目
45,165
( 49,682 )
5日目
46,622
( 51,284 )
5日目
48,078
( 52,886 )
5日目
49,535
( 54,489 )
5日目
50,992
( 56,091 )
5日目
52,449
( 57,694 )
5日目
53,906
( 59,297 )
5日目
55,363
( 60,899 )
5日目
56,820
( 62,502 )
5日目
58,277
( 64,105 )
5日目
59,734
( 65,707 )
5日目
61,191
( 67,310 )
5日目
62,648
( 68,913 )
5日目
64,105
( 70,516 )
5日目
65,562
( 72,118 )
5日目
67,018
( 73,720 )
5日目
68,475
( 75,323 )
5日目
69,932
( 76,925 )
5日目
71,389
( 78,528 )
5日目
62,206
( 68,427 )
5日目
63,450
( 69,795 )
5日目
64,694
( 71,163 )
5日目
65,938
( 72,532 )
5日目
67,182
( 73,900 )
5日目
68,426
( 75,269 )
5日目
69,671
( 76,638 )
5日目
70,915
( 78,007 )
5日目
72,159
( 79,375 )
5日目
73,403
( 80,743 )
5日目
74,647
( 82,112 )
5日目
75,891
( 83,480 )
5日目
77,135
( 84,849 )
5日目
78,379
( 86,217 )
5日目
79,624
( 87,586 )
5日目
80,868
( 88,955 )
5日目
82,112
( 90,323 )
5日目
83,356
( 91,692 )
5日目
84,600
( 93,060 )
5日目
85,844
( 94,428 )
5日目

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用で一般用普通級の難燃多対補償導線。
【特長】
・絶縁・外被にビニル被覆を施した銅テープシールド付の多対タイプの補償導線です。
・シース色は青色、絶縁色は赤色と白色。
・補償導線VXタイプはコンペンセーションタイプ。
・被覆はビニル製のため多少の防湿、防水性がある。
・一括銅テープシールド付で静電誘導障害の除去効果がある。
【用途】
・使用環境温度は-10~+60℃以内の屋内で、固定配線やプラント工事や様々な用途に。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか? 
A
補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要。
① 続する補償導線の種類は同品種の物 (VX→VX ○   VX→KX △  VX→JX ×)
② ②接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい) 
③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事。
Q銅テープシールドの設置(アース)のとり方は? 
A
銅テープの場合は一般的にはIV線等を繋げて端末処理 

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ
補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ
補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ
補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR
補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ
補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ
メーカー福電福電福電大晃電工社福電福電
通常価格14,569-7,477 -5,985 -13,446 -7,477 -7,477 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類補償導線補償導線補償導線補償導線補償導線補償導線
熱電対種類KJKKTR
補償導線種類VXJXVXVXTXRX
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)青・赤(+)白(-)黄・赤(+)白(-)青・赤(+)白(-)青・赤(+)白(-)茶・赤(+)白(-)黒・赤(+)白(-)
用途固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング