17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

通常単価(税別)
5,98550,665
税込単価
6,58455,732
通常出荷日:5日目

熱電対Jタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆補償導線。【特長】・一般ビニル絶縁一般ビニルシー...

詳細を確認
  • 種類
    補償導線
  • 熱電対種類
    J
  • 補償導線種類
    JX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
    黄・赤(+)白(-)
  • 用途
    固定配線用
  • 使用最高温度
    60℃以下
  • シース材質
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積 (㎟)
    1.25
  • 芯数(対数)
    1P
  • 形状
    丸形
  • シールド
  • 仕上り外径 (mm)
    7.5
  • シース(外被)色
  • アース線
    なし
  • 絶縁体材料
    ビニル
  • 形状
    丸形
  • 補償導線 使用区分と精度
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲 (℃)
    -10~60
  • 導体構成(本/mm)
    7/0.45
未確定 91 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ 関連画像

JX-G-VVRの外観

JX-G-VVRの断面図

JX-G-VVRの断面図

  • 絶縁:ビニル
  • 導体
  • 外被:ビニル
導体公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約 mm)2.55
外被外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約 mm)7.5
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
最大条長(m)2,000
概算質量(kg/km)68

ビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用丸形補償導線。
防湿、防水性を有した一般的なタイプ。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
10
10
1個
11
10
1個
12
10
1個
13
10
1個
14
10
1個
15
10
1個
16
10
1個
17
10
1個
18
10
1個
19
10
1個
20
10
1個
21
10
1個
22
10
1個
23
10
1個
24
10
1個
25
10
1個
26
10
1個
27
10
1個
28
10
1個
29
10
1個
30
10
1個
31
10
1個
32
10
1個
33
10
1個
34
10
1個
35
10
1個
36
10
1個
37
10
1個
38
10
1個
39
10
1個
40
10
1個
41
10
1個
42
10
1個
43
10
1個
44
10
1個
45
10
1個
46
10
1個
47
10
1個
48
10
1個
49
10
1個
50
10
1個
51
10
1個
52
10
1個
53
10
1個
54
10
1個
55
10
1個
56
10
1個
57
10
1個
58
10
1個
59
10
1個
60
10
1個
61
10
1個
62
10
1個
63
10
1個
64
10
1個
65
10
1個
66
10
1個
67
10
1個
68
10
1個
69
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,985
( 6,584 )
5日目
6,583
( 7,241 )
5日目
7,182
( 7,900 )
5日目
7,780
( 8,558 )
5日目
8,378
( 9,216 )
5日目
8,977
( 9,875 )
5日目
9,575
( 10,533 )
5日目
10,174
( 11,191 )
5日目
10,772
( 11,849 )
5日目
11,371
( 12,508 )
5日目
11,969
( 13,166 )
5日目
12,568
( 13,825 )
5日目
13,166
( 14,483 )
5日目
13,765
( 15,142 )
5日目
14,363
( 15,799 )
5日目
14,962
( 16,458 )
5日目
15,560
( 17,116 )
5日目
16,158
( 17,774 )
5日目
16,757
( 18,433 )
5日目
17,355
( 19,091 )
5日目
17,954
( 19,749 )
5日目
18,552
( 20,407 )
5日目
19,151
( 21,066 )
5日目
19,749
( 21,724 )
5日目
20,348
( 22,383 )
5日目
20,946
( 23,041 )
5日目
21,545
( 23,700 )
5日目
22,143
( 24,357 )
5日目
22,742
( 25,016 )
5日目
23,340
( 25,674 )
5日目
23,938
( 26,332 )
5日目
24,537
( 26,991 )
5日目
25,135
( 27,649 )
5日目
25,734
( 28,307 )
5日目
26,332
( 28,965 )
5日目
26,931
( 29,624 )
5日目
27,529
( 30,282 )
5日目
28,128
( 30,941 )
5日目
28,726
( 31,599 )
5日目
29,325
( 32,258 )
5日目
25,588
( 28,147 )
5日目
26,100
( 28,710 )
5日目
26,612
( 29,273 )
5日目
27,124
( 29,836 )
5日目
27,635
( 30,399 )
5日目
28,147
( 30,962 )
5日目
28,659
( 31,525 )
5日目
29,171
( 32,088 )
5日目
29,682
( 32,650 )
5日目
30,194
( 33,213 )
5日目
30,706
( 33,777 )
5日目
31,218
( 34,340 )
5日目
31,729
( 34,902 )
5日目
32,241
( 35,465 )
5日目
32,753
( 36,028 )
5日目
33,265
( 36,592 )
5日目
33,776
( 37,154 )
5日目
34,288
( 37,717 )
5日目
34,800
( 38,280 )
5日目
35,312
( 38,843 )
5日目

詳細情報

基本情報

熱電対Jタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆補償導線。
【特長】
・一般ビニル絶縁一般ビニルシース外被を施した遮蔽無熱電対用丸形補償導線です。
・防湿、防水性を有した丸形タイプです。
・使用環境温度は-10~+60℃。固定配線で使用。
・色識別は旧JISカラー(シース色は黄色、絶縁色は赤色と白色)。
【用途】
・熱電対Jタイプの延長用リード線(熱電対Jタイプのみに使用可能)。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
A
熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
Q同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
A
同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ
補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ
補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ
補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ
補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ
補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ
メーカー福電福電福電福電福電福電
通常価格5,985-2,354 -7,477 -5,938 -5,985 -4,446 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類補償導線補償導線補償導線補償導線補償導線補償導線
熱電対種類JJJJKJ
補償導線種類JXJXJXJXVXJX
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)黄・赤(+)白(-)黄・赤(+)白(-)黄・赤(+)白(-)黄・赤(+)白(-)青・赤(+)白(-)黒・黒(+)白(-)
用途固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング