17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

未確定 273 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品特長詳細

特徴

  • 外被
  • 平形
  • 耐熱温度:200℃

断面図

被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ 断面図

規格表

導体絶縁外被電気特性最大条長
(m)
概算重量
(kg/km)
導体構成
(本/mm)
外径
(mm)
公称断面積
(SQ)
被覆厚
(mm)
外径
(約mm)
被覆厚
(mm)
仕上外径
(約mm)
耐電圧試験
(V/min)
絶縁抵抗
(MΩ-km以上)
1/0.20.20.030.150.500.200.9×1.4AC5005005002.8
1/0.320.320.080.150.620.201.0×1.61,0004.1
1/0.650.650.330.251.150.301.8×2.91,00013.1

外形図・外観例・取付例

外観例

被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ 製品画像

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 導体断面積(㎟)

      • 0.31~0.49
  • 仕上り外径(mm)

  • 全長(m)

  • 導体構成(本/mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

導体断面積

(㎟)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

導体構成(本/mm)

RoHS?最小発注数量
0.03
0.9x1.4
10
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
11
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
12
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
13
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
14
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
15
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
16
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
17
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
18
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
19
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
20
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
21
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
22
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
23
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
24
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
25
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
26
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
27
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
28
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
29
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
30
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
31
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
32
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
33
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
34
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
35
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
36
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
37
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
38
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
39
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
40
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
41
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
42
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
43
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
44
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
45
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
46
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
47
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
48
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
49
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
50
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
51
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
52
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
53
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
54
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
55
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
56
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
57
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
58
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
59
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
60
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
61
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
62
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
63
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
64
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
65
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
66
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
67
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
68
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
69
1/0.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,277
( 5,805 )
5日目
5,805
( 6,386 )
5日目
6,332
( 6,965 )
5日目
6,860
( 7,546 )
5日目
7,388
( 8,127 )
5日目
7,915
( 8,707 )
5日目
8,443
( 9,287 )
5日目
8,971
( 9,868 )
5日目
9,498
( 10,448 )
5日目
10,026
( 11,029 )
5日目
10,554
( 11,609 )
5日目
11,082
( 12,190 )
5日目
11,609
( 12,770 )
5日目
12,137
( 13,351 )
5日目
12,665
( 13,932 )
5日目
13,192
( 14,511 )
5日目
13,720
( 15,092 )
5日目
14,248
( 15,673 )
5日目
14,775
( 16,253 )
5日目
15,303
( 16,833 )
5日目
15,831
( 17,414 )
5日目
16,358
( 17,994 )
5日目
16,886
( 18,575 )
5日目
17,414
( 19,155 )
5日目
17,942
( 19,736 )
5日目
18,469
( 20,316 )
5日目
18,997
( 20,897 )
5日目
19,525
( 21,478 )
5日目
20,052
( 22,057 )
5日目
20,580
( 22,638 )
5日目
21,108
( 23,219 )
5日目
21,635
( 23,799 )
5日目
22,163
( 24,379 )
5日目
22,691
( 24,960 )
5日目
23,218
( 25,540 )
5日目
23,746
( 26,121 )
5日目
24,274
( 26,701 )
5日目
24,802
( 27,282 )
5日目
25,329
( 27,862 )
5日目
25,857
( 28,443 )
5日目
22,500
( 24,750 )
5日目
22,950
( 25,245 )
5日目
23,400
( 25,740 )
5日目
23,850
( 26,235 )
5日目
24,300
( 26,730 )
5日目
24,750
( 27,225 )
5日目
25,200
( 27,720 )
5日目
25,650
( 28,215 )
5日目
26,100
( 28,710 )
5日目
26,550
( 29,205 )
5日目
27,000
( 29,700 )
5日目
27,450
( 30,195 )
5日目
27,900
( 30,690 )
5日目
28,350
( 31,185 )
5日目
28,800
( 31,680 )
5日目
29,250
( 32,175 )
5日目
29,700
( 32,670 )
5日目
30,150
( 33,165 )
5日目
30,600
( 33,660 )
5日目
31,050
( 34,155 )
5日目

詳細情報

基本情報

Tタイプのふっ素樹脂被覆熱電対。クラス2の普通級。
【特長】
・熱電対Tタイプの素線にふっ素樹脂被覆を施した熱電対。
・熱起電力の特性上、導体構成が単線で構成されている。
・耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・各熱電対の中でも一番簡易に温度測定ができる。
・必要な長さだけ切断し、簡便に温度測定が可能。
【用途】
・低中温度域の簡単な温度測定に。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ
補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ
補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ
メーカー福電福電福電福電福電福電
通常価格5,062-5,631 -2,354 -7,477 -2,554 -21,969 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類被覆熱電対被覆熱電対補償導線補償導線被覆熱電対被覆熱電対
熱電対種類TKTTKK
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)茶・赤(+)白(-)青・赤(+)白(-)茶・赤(+)白(-)茶・赤(+)白(-)青・赤(+)白(-)白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
用途固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用
使用最高温度181℃~200℃181℃~200℃60℃以下60℃以下61℃~90℃261℃以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト