17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ

ご注意

  • 【シース色について】
    本製品のシース色は色区分2の青色となります。
未確定 274 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特徴

特長

  • 外観は補償導線によく似ているが、導体構成が撚り線補償導線とは違い、熱起電力の特性上導体構成は単線で構成されているのが特徴。
  • K被覆熱電対 絶縁・シース共にふっ素樹脂(FEP) 平型タイプの被覆熱電対。耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有したタイプ。
 

使用方法

  • 必要な長さに切断し、片端の被覆材料を必要な長さだけ剥きだし、素線を電機的に接続し測温接点を設け、もう片端を計測器に接続することにより温度計測が可能。
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ 関連画像

K-FEP・FEP・F(1P×1/0.1)

  • ふっ素樹脂絶縁 ふっ素樹脂外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
商品イメージ図

商品イメージ図

 

※注意事項:電源用電線としての使用はできない。電力線との共同配線の使用は避けること。


熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.008
導体構成(本/mm)1/0.1
導体外径(mm)0.10


絶縁体材料FEP
絶縁被覆厚(mm)0.15
絶縁体外径(約mm)0.40

外被材料FEP
外被被覆厚(mm)0.20
仕上外径(約mm)0.8×1.2



耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)500以上
起電力(μV)50℃2023±61
起電力(μV)100℃4096±62
起電力(μV)150℃6138±60
起電力(μV)200℃8138±59

K-FEP・FEP・F(1P×1/0.2)

  • ふっ素樹脂絶縁 ふっ素樹脂外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
商品イメージ図

商品イメージ図

 

※注意事項:電源用電線としての使用はできない。電力線との共同配線の使用は避けること。


熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.03
導体構成(本/mm)1/0.2
導体外径(mm)0.20


絶縁体材料FEP
絶縁被覆厚(mm)0.15
絶縁体外径(約mm)0.50

外被材料FEP
外被被覆厚(mm)0.20
仕上外径(約mm)0.9×1.4



耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)500以上
起電力(μV)50℃2023±61
起電力(μV)100℃4096±62
起電力(μV)150℃6138±60
起電力(μV)200℃8138±59

K-FEP・FEP・F(1P×1/0.32)

  • ふっ素樹脂絶縁 ふっ素樹脂外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
商品イメージ図

商品イメージ図

 

※注意事項:電源用電線としての使用はできない。電力線との共同配線の使用は避けること。


熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.08
導体構成(本/mm)1/0.32
導体外径(mm)0.32


絶縁体材料FEP
絶縁被覆厚(mm)0.15
絶縁体外径(約mm)0.62

外被材料FEP
外被被覆厚(mm)0.20
仕上外径(約mm)1.0×1.6



耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)500以上
起電力(μV)50℃2023±61
起電力(μV)100℃4096±62
起電力(μV)150℃6138±60
起電力(μV)200℃8138±59

K-FEP・FEP・F( 1P×1/0.65)

  • ふっ素樹脂絶縁 ふっ素樹脂外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
商品イメージ図

商品イメージ図

 

※注意事項:電源用電線としての使用はできない。電力線との共同配線の使用は避けること。


熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.33
導体構成(本/mm)1/0.65
導体外径(mm)0.65


絶縁体材料FEP
絶縁被覆厚(mm)0.25
絶縁体外径(約mm)1.15

外被材料FEP
外被被覆厚(mm)0.30
仕上外径(約mm)1.8×2.9



耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)500以上
起電力(μV)50℃2023±61
起電力(μV)100℃4096±62
起電力(μV)150℃6138±60
起電力(μV)200℃8138±59

K-FEP・FEP・F(1P×1/1.0)

  • ふっ素樹脂絶縁 ふっ素樹脂外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
商品イメージ図

商品イメージ図

 

※注意事項:電源用電線としての使用はできない。電力線との共同配線の使用は避けること。


熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.75
導体構成(本/mm)1/1.0
導体外径(mm)1.0


絶縁体材料FEP
絶縁被覆厚(mm)0.30
絶縁体外径(約mm)1.60

外被材料FEP
外被被覆厚(mm)0.30
仕上外径(約mm)2.2×3.8



耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)500以上
起電力(μV)50℃2023±61
起電力(μV)100℃4096±62
起電力(μV)150℃6138±60
起電力(μV)200℃8138±59

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 導体断面積(㎟)

      • 0.31~0.49
  • 仕上り外径(mm)

  • 全長(m)

  • 導体構成(本/mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

導体断面積

(㎟)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

導体構成(本/mm)

RoHS?最小発注数量
0.008
0.8x1.2
100
1/0.1
10
1個
0.03
0.9x1.4
10
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
11
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
12
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
13
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
14
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
15
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
16
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
17
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
18
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
19
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
20
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
21
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
22
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
23
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
24
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
25
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
26
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
27
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
28
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
29
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
30
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
31
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
32
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
33
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
34
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
35
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
36
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
37
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
38
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
39
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
40
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
41
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
42
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
43
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
44
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
45
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
46
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
47
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
48
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
49
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
50
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
51
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
52
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
53
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
54
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
55
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
56
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
57
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
58
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
59
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
60
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
61
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
62
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
63
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
64
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
65
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
66
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
67
1/0.2
10
1個
0.03
0.9x1.4
68
1/0.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,429
( 44,472 )
5日目
5,631
( 6,194 )
5日目
6,194
( 6,813 )
5日目
6,757
( 7,433 )
5日目
7,320
( 8,052 )
5日目
7,883
( 8,671 )
5日目
8,446
( 9,291 )
5日目
9,009
( 9,910 )
5日目
9,572
( 10,529 )
5日目
10,135
( 11,149 )
5日目
10,698
( 11,768 )
5日目
11,262
( 12,388 )
5日目
11,825
( 13,008 )
5日目
12,388
( 13,627 )
5日目
12,951
( 14,246 )
5日目
13,514
( 14,865 )
5日目
14,077
( 15,485 )
5日目
14,640
( 16,104 )
5日目
15,203
( 16,723 )
5日目
15,766
( 17,343 )
5日目
16,329
( 17,962 )
5日目
16,892
( 18,581 )
5日目
17,455
( 19,201 )
5日目
18,018
( 19,820 )
5日目
18,582
( 20,440 )
5日目
19,145
( 21,060 )
5日目
19,708
( 21,679 )
5日目
20,271
( 22,298 )
5日目
20,834
( 22,917 )
5日目
21,397
( 23,537 )
5日目
21,960
( 24,156 )
5日目
22,523
( 24,775 )
5日目
23,086
( 25,395 )
5日目
23,649
( 26,014 )
5日目
24,212
( 26,633 )
5日目
24,775
( 27,253 )
5日目
25,338
( 27,872 )
5日目
25,902
( 28,492 )
5日目
26,465
( 29,112 )
5日目
27,028
( 29,731 )
5日目
27,591
( 30,350 )
5日目
24,118
( 26,530 )
5日目
24,600
( 27,060 )
5日目
25,082
( 27,590 )
5日目
25,565
( 28,122 )
5日目
26,047
( 28,652 )
5日目
26,529
( 29,182 )
5日目
27,012
( 29,713 )
5日目
27,494
( 30,243 )
5日目
27,976
( 30,774 )
5日目
28,459
( 31,305 )
5日目
28,941
( 31,835 )
5日目
29,424
( 32,366 )
5日目
29,906
( 32,897 )
5日目
30,388
( 33,427 )
5日目
30,871
( 33,958 )
5日目
31,353
( 34,488 )
5日目
31,835
( 35,019 )
5日目
32,318
( 35,550 )
5日目
32,800
( 36,080 )
5日目

詳細情報

基本情報

Kタイプふっ素樹脂被覆熱電対。
【特長】
・熱電対Kタイプの素線にふっ素樹脂被覆を施した熱電対。被覆熱電対と呼ばれている。
・各熱電対の中でも一番簡易に温度測定が可能。
・耐熱、耐水、耐薬品性にも優れている被覆熱電対。
【用途】
・200℃以下の環境下で使用可能。

ご注意

  • 【シース色について】
    本製品のシース色は色区分2の青色となります。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型用
5
満足度:5.0
以前に使用していたものが調子悪くなってしまいましたので、この商品と交換しました。簡易型の温度測定用として、使いやすいです...もっと読む
0人が参考にしています。
真空内の温度測定
5
満足度:5.0
PTFEのものなので、アウトガスも少なく、真空中でも使用可能だった。熱電対なので、金属線の折れ、断線の可能性はつきまとう...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q一番簡単な加工方法は?
A
先端の導体のみを剥きだし、+脚と-脚が触れるように撚り接点を作ってください。そうすれば接点箇所より温度を拾うことがでます。
もう片端は計測器に繋げれば、簡易的に温度を測ることができます。(先端の加工はTIG溶接などを行い接点箇所が外れないように加工をすることをお勧めいたします)
Q水や水蒸気がかかる箇所を測りたい場合は?
A
防水性もあるため計測は可能です。先端が導体剥きだしになっているので、気になる場合はモールド加工などをお勧めいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ
被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ
被覆熱電対 Kタイプ K-PFAF
メーカー福電福電福電福電福電福電
通常価格5,631-5,062 -2,554 -20,231 -21,969 -7,862 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目6日目
種類被覆熱電対被覆熱電対被覆熱電対被覆熱電対被覆熱電対被覆熱電対
熱電対種類KTKKKK
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)青・赤(+)白(-)茶・赤(+)白(-)青・赤(+)白(-)白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)青・赤(+)白(-)
用途固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用
使用最高温度181℃~200℃181℃~200℃61℃~90℃261℃以上261℃以上201℃~260℃

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト