エレクトロニクス部品技術窓口
| 仕様 | 規定 |
|---|---|
| 定格電流 | 0.5A/1本当たり |
| 定格電圧 | AC250Vr.m.s |
| 接触抵抗 | 35mΩ以下(初期) 変化±25mΩ以下(試験後) |
| 絶縁抵抗 | コネクタ単体 100mΩ以上(初期) 10mΩ以上(試験後) |
| 耐電圧 | コネクタ単体 AC500Vr.m.s(初期) AC300Vr.m.s(試験後) |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 製品 | 部品 | 材料/仕上 | |
|---|---|---|---|
| レセプタクル | インシュレータ | 9TNY | |
| ロケーター | 9TNY | ||
| ラグ | 鋼/ニッケルめっき | ||
| シェル | 鋼/スズめっき | ||
| ナット | 黄銅/ニッケルめっき | ||
| コンタクト | 銅合金/接点部金めっき | ||
| プラグ | プラグ単体 | インシュレータ | 6-6NY |
| コンタクト | 銅合金/接点部金めっき | ||
| シェル | 鋼/ニッケルめっき | ||
| カバー(注1) | PBT | ||
| フード | フードA | ABS/ニッケルめっき | |
| フードB | ABS/ニッケルめっき | ||
| ロックスプリング | ステンレス鋼 | ||
| ナット | 鋼/ニッケルめっき | ||
| 止めネジ | 鋼/ニッケルめっき | ||
| クランププレート | クランププレート | 鋼/ニッケルめっき | |
(注1)プラグ単体の半田結線タイプは、カバーが含まれません。

外形図
| 芯数 | 品名 | 図番 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DF02R014NA3 | SJ116104 | 12.64 | 19.5 | 9.6 | 7.62 | 23.64 | 29.5 | 19.9 | 23.64 |
| 20 | DF02R020NA3 | SJ116105 | 16.45 | 23.4 | 13.4 | 11.43 | 27.45 | 33.4 | 23.8 | 27.45 |
| 26 | DF02R026NA3 | SJ116111 | 20.26 | 27.2 | 17.2 | 15.24 | 31.26 | 37.2 | 27.6 | 31.26 |
| 36 | DF02R036NA3 | SJ116106 | 26.61 | 33.5 | 23.6 | 21.59 | 37.61 | 43.5 | 33.9 | 37.61 |
| 50 | DF02R050NA3 | SJ116112 | 35.5 | 42.4 | 32.5 | 30.48 | 46.5 | 52.4 | 42.8 | 46.5 |

外形図1

外形図2
| 芯数 | 品名 | 図番 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 14 | DF02P014F22A1 | SJ114740 | 7.62 | 12.84 |
| 20 | DF02P020F22A1 | SJ114741 | 11.43 | 16.65 |
| 26 | DF02P026F22A1 | SJ114250 | 15.24 | 20.46 |
| 36 | DF02P036F22A1 | SJ114035 | 21.59 | 26.81 |
| 50 | DF02P050F22A1 | SJ114251 | 30.48 | 35.7 |

外形図1

外形図2

外形図3
| 適用電線 | 芯数 | 品名 | 図番 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG#28用 | 14 | DF02P014G28A1 | SJ114156 | 7.62 | 12.84 |
| 20 | DF02P020G28A1 | SJ114157 | 11.43 | 16.65 | |
| 26 | DF02P026G28A1 | SJ114034 | 15.24 | 20.46 | |
| 36 | DF02P036G28A1 | SJ114158 | 21.59 | 26.81 | |
| 50 | DF02P050G28A1 | SJ114159 | 30.48 | 35.7 | |
| 68 | DF02P068G28A1 | SJ114240 | 41.91 | 47.13 | |
| AWG#30用 | 14 | DF02P014G30A1 | SJ114032 | 7.62 | 12.84 |
| 50 | DF02P050G30A1 | SJ114033 | 30.48 | 35.7 |

外形図(ストレートショート・ストレートロング)

外形図(ストレートロング/太線対応)
| 形態 | 芯数 | 品名 | 図番 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレートショート | 14 | DF02C014A11 | SJ114040 | 25.8 | 32 | 19.9 | 9.0 | 9.1 |
| 26 | DF02C026A11 | SJ114041 | 33.5 | 32 | 24.8 | 9.5 | 9.1 | |
| 36 | DF02C036A11 | SJ114245 | 39.8 | 32 | 31.1 | 10.0 | 9.1 | |
| 50 | DF02C050A11 | SJ114042 | 48.7 | 32 | 40.0 | 11.5 | 9.15 | |
| 68 | DF02C068A11 | SJ114247 | 60.1 | 32 | 51.4 | 12.0 | 9.15 | |
| ストレートロング | 14 | DF02D014A11 | SJ114742 | 25.8 | 39 | 19.9 | 10.0 | 9.1 |
| 20 | DF02D020A11 | SJ114243 | 29.7 | 39 | 22.0 | 11.0 | 9.1 | |
| 26 | DF02D026A11 | SJ114252 | 33.5 | 39 | 24.8 | 11.0 | 9.1 | |
| 50 | DF02D050A11 | SJ114254 | 48.7 | 39 | 40.0 | 11.5 | 9.15 | |
| ストレートロング/太線対応 | 26 | DF02D026A21 | SJ114160 | 33.5 | 39 | 24.8 | 11.0 | 12.0 |
| 50 | DF02D050A21 | SJ114162 | 48.7 | 39 | 40.0 | 11.5 | 12.4 |

外形図(アングルロング)

外形図(アングルロング/太線対応)

外形図(ストレートロングスクリューロック)
| 形態 | 芯数 | 品名 | 図番 |
|---|---|---|---|
| アングルロング | 36 | DF02F036A11 | SJ114043 |
| アングルロング/太線対応 | 36 | DF02F036A21 | SJ114161 |
| ストレートロング スクリューロック | 36 | DF02D036B11 | SJ115090 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
852円 ( 937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
979円 ( 1,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,065円 ( 1,172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
852円 ( 937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
901円 ( 991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
978円 ( 1,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,045円 ( 1,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,106円 ( 1,217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,229円 ( 1,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32円 ( 35円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,108円 ( 1,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
740円 ( 814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
765円 ( 842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
953円 ( 1,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,027円 ( 1,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,378円 ( 1,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,227円 ( 1,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,276円 ( 1,404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,434円 ( 1,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ハーフピッチ(1.27mm)に対応するインターフェースコネクタです。
【特長】
・本製品は、フード材料に樹脂を使用することで軽量化を実現しております
・ニッケルめっきによりシールド効果をもたせEMI対策も十分考慮しております
・更にワンタッチロック方式の採用により操作性に優れております
<レセプタクル>
・ワンタッチロックとねじロックの兼用仕様です
・端子をカバーで覆うことで、異物付着による短絡を防止する構造です
・シェルと一体化させたフックによりコジリ強度をアップします
<プラグ>
・フードは作業性が良い二体構造で、リペア性に優れたラッチロック式を採用します
・結線作業を省力化する圧接タイプを用意します(AWG#28、#30に対応)
・ねじ締めなどのハーネス加工を合理化した構造で、作業時間短縮を実現します
【用途】
・FA機器、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器等に最適です


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~