17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

JL10シリーズ(丸型防水コネクタ)

通常単価(税別)
2,5287,448
税込単価
2,7818,193
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

欧州安全規格対応としてTÜV認定を取得したワンタッチロック嵌合方式の産業機器向け丸型防水コネクタです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワンタッチ/ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ

JL10シリーズは、欧州安全規格対応としてTÜV認定を取得したワンタッチロック嵌合方式の産業機器向け丸型防水コネクタ。ワンタッチロック方式は、嵌合操作に優れ、嵌合作業の軽減に貢献できる製品。また、JL10レセプタクルは、従来使用のMIL規格品のMSコネクタ及びねじ嵌合方式のプラグ(JL04V、N/MS、JA)とも嵌合互換性を有するワンタッチ/ねじ嵌合兼用コネクタ。

指掛け部

指掛け部

製品仕様

極数4, 9, 17, 19, 22, 37 極
配列(コンタクトサイズ*数)18-10 (#12*4)
20-4 (#12*4)
20-18 (#12*3, #16*6)
20-29 (#16*17)
22-14 (#16*19)
22-22 (#8*4)
24-11 (#8*3, #12*6)
28-11 (#12*4, #16*18)
28-21 (#16*37)
32-17 (#4*4)
定格電流 (コンタクト1本当り)コンタクトサイズ
#16:13 A以下
#12:23A以下
#8:46 A以下
#4:80 A以下
耐電圧AC 2000 V (1分間)
絶縁抵抗1000 MΩ以上(DC 500V印加)
防水性能IP67
挿抜寿命500回

型番リスト

表示件数

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

コネクタタイプ

コンタクト構成 (コンタクトサイズ*極数)

適用電線サイズ

(mm2)

防水機能

シェルサイズ

エンドベル

特徴

モディファイ番号

コンタクトタイプ

結合方式

備考

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

嵌合相手7

嵌合相手8

嵌合相手9

嵌合相手10

嵌合相手11

嵌合相手12

嵌合相手13

嵌合相手14

嵌合相手15

電線接続方法詳細

RoHS?最小発注数量
パネルマウント
23
AC500
4
オス(プラグ)
その他
ストレート
パネル取付レセプタクル
#12×4
3.5
単体防水
18
-
保護回路接続あり
なし
ピン(はんだタイプ)
ワンタッチ/ねじ嵌合兼用
JL10レセタクルは、従来ご使用のMIL規格品のMSコネクタ及び日本航空電子製のねじ嵌合方式のプラグ(JL04V, N/MS, JA)とも嵌合互換性を有するワンタッチ/ねじ嵌合兼用コネクタです。適用ガスケット(別売り品)については、カタログを参照願います。
JL04V-6A18-10SE-EB-R【ストレートプラグ】
JL04V-6A18-10SE-R【ストレートプラグ】
JL04V-8A18-10SE-EBA【ライトアングルプラグ】
JL10-6A18-10SE【ストレートプラグ】
JL10-6A18-10SE-EB【ストレートプラグ】
JL10-8A18-10SE-EB【ライトアングルプラグ】
N/MS3106B18-10S【ストレートプラグ】
N/MS3106B18-10S【ライトアングルプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
圧着/ハンダ
10
1個
パネルマウント
46
AC500
4
オス(プラグ)
その他
ストレート
パネル取付レセプタクル
#8×4
10
単体防水
22
-
保護回路接続あり
なし
ピン(はんだタイプ)
ワンタッチ/ねじ嵌合兼用
JL10レセタクルは、従来ご使用のMIL規格品のMSコネクタ及び日本航空電子製のねじ嵌合方式のプラグ(JL04V, N/MS, JA)とも嵌合互換性を有するワンタッチ/ねじ嵌合兼用コネクタです。適用ガスケット(別売り品)については、カタログを参照願います。
JA06A-22-22S-J1-EB-R【プラグ】
JA06A-22-22S-J1-R【プラグ】
JA08A-22-22S-J1-EBH-R【ライトアングルプラグ】
JL04V-6A22-22SE-EB1-R【ストレートプラグ】
JL04V-6A22-22SE-EB-R【ストレートプラグ】
JL04V-6A22-22SE-R【ストレートプラグ】
JL04V-8A22-22SE-EBA【ライトアングルプラグ】
JL04V-8A22-22SE-EBH-R【ライトアングルプラグ】
JL10-6A22-22SE【ストレートプラグ】
JL10-6A22-22SE-EB【ストレートプラグ】
JL10-6A22-22SE-EB1【ストレートプラグ】
JL10-8A22-22SE-EB【ライトアングルプラグ】
JL10-8A22-22SE-EB1【ライトアングルプラグ】
N/MS3106B22-22S【ストレートプラグ】
N/MS3106B22-22S【ライトアングルプラグ】
圧着/ハンダ
10
1個
ケーブル接続
23
AC500
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
ストレートプラグ
#12×4
3.5
嵌合時防水
18
保護回路接続あり
-
ソケット(はんだタイプ)
ワンタッチ嵌合
適用ケーブルクランプ(別売り品)については、カタログを参照願います。
JL10-2E18-10PE【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PCE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PCE【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
23
AC500
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
ストレートプラグ
#12×4
3.5
嵌合時防水
18
標準エンドベル付
保護回路接続あり
-
ソケット(はんだタイプ)
ワンタッチ嵌合
適用ケーブルクランプ(別売り品)については、カタログを参照願います。
JL10-2E18-10PE【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PCE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PCE【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
46
AC500
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
ストレートプラグ
#8×4
10
嵌合時防水
22
保護回路接続あり
-
ソケット(はんだタイプ)
ワンタッチ嵌合
適用ケーブルクランプ(別売り品)については、カタログを参照願います。
JL10-2E22-22PE【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PCE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PCE【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
46
AC500
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
ストレートプラグ
#8×4
10
嵌合時防水
22
標準エンドベル付
保護回路接続あり
-
ソケット(はんだタイプ)
ワンタッチ嵌合
適用ケーブルクランプ(別売り品)については、カタログを参照願います。
JL10-2E22-22PE【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PCE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PCE【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
46
AC500
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
ストレートプラグ
#8×4
10
嵌合時防水
22
ケーブルエントリー径拡大型エンドベル付
保護回路接続あり
-
ソケット(はんだタイプ)
ワンタッチ嵌合
適用ケーブルクランプ(別売り品)については、カタログを参照願います。
JL10-2E22-22PE【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PCE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PCE【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
23
AC500
4
メス(ソケット)
ハンダ
アングル
アングルプラグ
#12×4
3.5
嵌合時防水
18
標準エンドベル付
保護回路接続あり
-
ソケット(はんだタイプ)
ワンタッチ嵌合
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45°刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背・小型設計です。適用ケーブルクランプ(別売り品)については、カタログを参照願います。
JL10-2E18-10PE【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PCE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E18-10PCE【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
46
AC500
4
メス(ソケット)
ハンダ
アングル
アングルプラグ
#8×4
10
嵌合時防水
22
標準エンドベル付
保護回路接続あり
-
ソケット(はんだタイプ)
ワンタッチ嵌合
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45°刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背・小型設計です。適用ケーブルクランプ(別売り品)については、カタログを参照願います。
JL10-2E22-22PE【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PCE-B【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PCE【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,528
( 2,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,369
( 3,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,207
( 3,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,299
( 4,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,095
( 5,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,740
( 6,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,448
( 8,193 )
4日目
4,629
( 5,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,124
( 6,736 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

欧州安全規格対応としてTÜV認定を取得したワンタッチロック嵌合方式の産業機器向け丸型防水コネクタです。
【特長】
・嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見にくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合出来ます
・嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます
・JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ねじ嵌合兼用です
・JL10シリーズのレセプタクル/プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
・アングルプラグのケーブル引出し方向は、45°刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背・小型設計
・ケーブルクランプはJL04Vと共用
・UL、TÜV認定品取得品
・IP67の防水・防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
・耐振性・耐油性に優れた耐環境性能
【用途】
・JL10のレセプタクルは既存で使用しているMS、JL04V、JAコネクタと互換性を持っている
・切替等で余計なコストを抑えることが可能
・工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JL10シリーズ(丸型防水コネクタ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
工作機器のコネクタ
5
満足度:5.0
工作機器のコネクタとして使用しています。油を使用する環境ですので防水性能が必須であり、相手先がこのコネクタでしたので購入...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品のコネクタとして使用
4
満足度:4.0
自社製品のコネクタとして使用しています。サンプル試作品用としてその設計段階で選定し購入しました。嵌め合い時の操作性などの...もっと読む
0人が参考にしています。
工作機械のコネクタとして
5
満足度:5.0
製造している工作機械のコネクタとして使用しており、同時期に購入したJL04Vシリーズのケーブルクランプも併用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JL10シリーズ(丸型防水コネクタ)
JB1 シリーズ 嵌合時防水型・圧着結線式
JB5 シリーズ レセプタクル
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
丸型コネクタ 半田結線式 パネル取付レセプタクルコネクタ JL04Vシリーズ
丸型コネクタ NETシリーズ
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業七星科学研究所
通常価格2,528-2,513 -4,255448 -1,684 -1,319 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他JL04VNET
耐環境性防水性防水性防水性耐環境性なし-耐環境性なし
代表規格UL / TUV---TUV-
シリーズ詳細JL10JB1JB5SRCN--
耐電圧(VACr.m.s. 1分間)200090075010002000-

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング