17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CAT6A準拠 フラットLANケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CAT6A準拠 フラットLANケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-GFA/BM03

2022年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットに対応したフラットタイプのLANケーブル。
【特長】
・ツイストペアケーブルを一列に配列し、「カテゴリー6A」に準拠しながら、薄さ「約1.4mm」、幅「約6.4mm」を実現したLANケーブルです
・カテゴリー6と比べても伝送帯域に余裕がありますので、1000BASE-Tや1000BASE-TX、100BASE-TXといった従来からのイーサネットにおいても、より安定したデータ通信が可能です
・爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行える
・スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがない
・柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易
・隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用
【用途】
・厚みがないスーパーフラットタイプなので、カーペットの下やドアのすき間などにも配線することができます

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6A
シールド構造
シールドなし・UTP
長さ(m)
0.3
ケーブル特性
フラット
ケーブル導体
より線
結線
ストレート
外径 詳細(mm)
1.4×6.4
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト