17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

通常単価(税別)
3,9008,157
税込単価
4,2908,973
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PBWシリーズ:ワイド入力・ユニットタイプ・二出力・15W、30W、50Wタイプ。【特長】・ワットボッ...

詳細を確認
  • 型番末尾に「-R」「-R■」と表記のあるものは、リモートコントロール付きとなります。使用の際は外部駆動電源への接続が必要となっております。「外部電源接続」の絞り込み条件よりご確認ください。
  • 【推奨代替品情報】受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は以下となります。
    【推奨代替品型番リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    スイッチング電源 HDRシリーズ
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

 

PBWシリーズの特長

PBW15F 定格入力:AC85 ~264V φ1(直径1mm) 定格出力電力:15W 出力電圧 :±12V(+24Vとしても使用可)、±15V(+30Vとしても使用可)

PBW15F
定格入力:AC85 ~264V φ1(直径1mm)
定格出力電力:15W
出力電圧:±12V(+24Vとしても使用可)、±15V(+30Vとしても使用可)

PBW30F 定格入力:AC85 ~264V φ1(直径1mm) 定格出力電力:30W 出力電圧 : ±5V(+10Vとしても使用可)、±12V(+24Vとしても使用可)、±15V(+30Vとしても使用可)

PBW30F
定格入力:AC85 ~264V φ1(直径1mm)
定格出力電力:30W
出力電圧:±5V(+10Vとしても使用可)、±12V(+24Vとしても使用可)、±15V(+30Vとしても使用可)

PBW50F 定格入力:AC85 ~264V φ1(直径1mm) 定格出力電力:50W 出力電圧:±5V(+10Vとしても使用可)、±12V(+24Vとしても使用可)、±15V(+30Vとしても使用可)

PBW50F
定格入力:AC85 ~264V φ1(直径1mm)
定格出力電力:50W
出力電圧:±5V(+10Vとしても使用可)、±12V(+24Vとしても使用可)、±15V(+30Vとしても使用可)

製品仕様

-項目PBW15F-12PBW15F-15
最大出力電力[W] ※516.815.0
DC 出力電圧[V] ※6±12(+24としても使用可)±15(+30としても使用可)
定格電流1[A]0.70.5
定格電流2[A] ※51.41.0
入力電圧[V]AC85~264 1φ or DC110~370(AC50 or DC70~取扱説明項番2.1 入力電圧をご参照ください。 ※8)
電流[A]ACIN 100V0.40typ(定格電流1)
ACIN 200V0.20typ(定格電流2)
周波数[Hz]50/60(47~440)or DC
効率[%]ACIN 100V74typ(定格電流1)78typ(定格電流1)
ACIN 200V77typ(定格電流1)80typ(定格電流1)
突入電流[A]ACIN 100V15typ(定格電流1)(コールドスタート時)
ACIN 200V30typ(定格電流1)(コールドスタート時)
漏洩電流[mA]0.15/0.30 max(ACIN 100V/240V 60Hz, Io=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]±12/(+24V参考値)±15/(+30V参考値)
定格電流1[A]0.7/0.70.5/0.5
定格電流2[A] ※51.4/-1.0/-
静的入力変動[mV] ※9 ※1160max/96max60max/96max
静的負荷変動1[mV] ※3 ※11600max/150max600max/150max
静的負荷変動2[mV] ※4 ※11750max/-750max/-
リップル[mVp-p]0~+50℃ ※1120max/240max120max/240max
-10~0℃ ※1160max/320max160max/320max
リップルノイズ[mVp-p]0~+50℃ ※1150max/300max150max/300max
-10~0℃ ※1180max/360max180max/360max
周囲温度変動[mV]0~+50℃120max150max
-10~+50℃150max180max
経時ドリフト[mV] ※248max60max
起動時間[ms]200typ(ACIN 100V,Io=100%)※入力再投入間隔1分未満の場合は700typ
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V,Io=100%)
電圧可変範囲[V]9.60~13.2(+V,-V同時可変となります)13.2~16.5(+V,-V同時可変となります)
電圧設定確度[V]11.5~12.5(+V,-V 定格電流1)14.4~15.6(+V,-V 定格電流1)
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]16.80~24.0020.00~29.00
運転表示LED表示:緑
リモートコントロール(RC)なし
絶縁耐圧入力-出力AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
入力-FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
出力-FGAC500V 1分間 カットオフ電流=25mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
環境使用温・湿度-10~+71℃(ディレーティング有), 20~90%RH(結露なし)
保存温・湿度-20~+75℃,20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G)周期3分 X,Y,Z方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X,Y,Z方向各1回
適応規格安全規格(DC入力時は除く)UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,EN50178 取得,電安法準拠
雑音端子電圧FCC Part15 classB,VCCI-B,CISPR22-B,EN55011-B,EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2 準拠(力率改善回路なし ※7)※12
構造外形寸法/質量31×78×85mm(端子台含まず)(W×H×D)/20g max(ケースカバー付:235g max)
冷却方法自然空冷
  • ※120MHz オシロスコープまたはリップルノイズメータ(計測技研:RM101相当品)による。
  • ※2経時ドリフトは周囲温度25℃、定格入出力で入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※30~定格電流1までの値です。非測定側の電流は固定です。
  • ※40~定格電流2までの値です。非測定側の電流は固定です。
  • ※5±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。
  • ※6±12V、±15Vは、それぞれ+24V、+30V単一出力電源としてご使用いただけます。
  • ※7複数台使用の場合、規制に適合しない場合がありますので弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※8出力ディレーティングが必要です。
  • ※9定格電流1までの値です。
  • ※10オプション指定時の安全規格については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※11動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※12クラスCについては弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは仕様範囲外入力での使用は、内部素子を破壊することがありますので避けてください。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合、電源から音がでる場合があります。

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

外形

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:200g max(ケースカバー付:235g max)
  • ※ 基板材質/厚さ:CEM-3/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:電気亜鉛メッキ鋼板
  • ※ シャーシ締め付けトルク:0.6N・m(6.3kgf・cm)max
  • ※ 端子台締め付けトルク:M3:0.8N・m(8.5kgf・cm)max
  • ※ 筐体の安全アース接続は、取付穴(M3)2箇所で行ってください。

製品仕様

-項目PBW30F-5PBW30F-12PBW30F-15
最大出力電力[V] ※51531.230.0
DC 出力電圧[V] ※6±5(+10としても使用可)±12(+24としても使用可)±15(+30としても使用可)
定格電流1[A]1.51.31.0
定格電流2[A] ※52.01.71.4
入力電圧[V]AC85~264 1φ or DC110~370(AC50 or DC70~取扱説明項番2.1 入力電圧をご参照ください。 ※8)
電流[A]ACIN 100V0.40typ(定格電流1)0.70typ(定格電流1)
ACIN 200V0.25typ(定格電流1)0.40typ(定格電流1)
周波数[Hz]50/60(47~440)or DC
効率[%]ACIN 100V75typ(定格電流1)77typ(定格電流1)78typ(定格電流1)
ACIN 200V75typ(定格電流1)81typ(定格電流1)79typ(定格電流1)
突入電流[A]ACIN 100V15typ(定格電流1)(コールドスタート時)
ACIN 200V30typ(定格電流1)(コールドスタート時)
漏洩電流[mA]0.30/0.65 max(ACIN 100V/240V 60Hz,Io=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]±5/(+10V参考値)±12/(+24V参考値)±15/(+30V参考値)
定格電流1[A]1.5/1.51.3/1.31.0/1.0
定格電流2[A] ※52.0/-1.7/-1.4/-
静的入力変動[mV] ※9 ※1120max/36max60max/96max60max/96max
静的負荷変動1[mV] ※3 ※11250max/100max600max/150max600max/150max
静的負荷変動2[mV] ※4 ※11500max/-750max/-750max/-
リップル[mVp-p]0~+50℃ ※180max/240max120max/240max120max/240max
-10~0℃ ※1140max/320max160max/320max160max/320max
リップルノイズ[mVp-p]0~+50℃ ※1120max/300max150max/300max150max/300max
-10~0℃ ※1160max/360max180max/360max180max/360max
周囲温度変動[mV]0~+50℃50max120max150max
-10~+50℃60max150max180max
経時ドリフト[mV] ※220max48max60max
起動時間[ms]200typ(ACIN 100V,Io=100%)※入力再投入間隔1分未満の場合は700typ
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V,Io=100%)
電圧可変範囲[V]4.99~6.00(+V,-V同時可変となります)9.60~13.2(+V,-V同時可変となります)13.2~16.5(+V,-V同時可変となります)
電圧設定確度[V]4.99~5.30(+V,-V 定格電流1)11.5~12.5(+V,-V 定格電流1)14.4~15.6(+V,-V 定格電流1)
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]6.90~10.016.80~24.0020.00~29.00
運転表示LED表示:緑
リモートコントロール(RC)なし
絶縁耐圧入力-出力AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
入力-FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
出力-FGAC500V 1分間 カットオフ電流=25mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
環境使用温・湿度-10~+71℃(ディレーティング有),20~90%RH(結露なし)
保存温・湿度-20~+75℃,20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G)周期3分 X,Y,Z方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X,Y,Z方向各1回
適応規格安全規格(DC入力時は除く)UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,EN50178 取得,電安法準拠
雑音端子電圧FCC Part15 classB,VCCI-B,CISPR22-B,EN55011-B,EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2 準拠(力率改善回路なし ※7)※12
構造外形寸法/質量31×78×103mm(端子台含まず)(W×H×D)/270g max(ケースカバー付:310g max)
冷却方法自然空冷
  • ※120MHz オシロスコープまたはリップルノイズメータ(計測技研:RM101相当品)による。
  • ※2経時ドリフトは周囲温度25℃、定格入出力で入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※30~定格電流1までの値です。非測定側の電流は固定です。
  • ※40~定格電流2までの値です。非測定側の電流は固定です。
  • ※5±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。
  • ※6±12V、±15Vは、それぞれ+24V、+30V単一出力電源としてご使用いただけます。
  • ※7複数台使用の場合、規制に適合しない場合がありますので弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※8出力ディレーティングが必要です。
  • ※9定格電流1までの値です。
  • ※10オプション指定時の安全規格については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※11動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※12クラスCについては弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは仕様範囲外入力での使用は、内部素子を破壊することがありますので避けてください。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合、電源から音がでる場合があります。

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

外形

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:270g max(ケースカバー付:310g max)
  • ※ 基板材質/厚さ:CEM-3/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:電気亜鉛メッキ鋼板
  • ※ シャーシ締め付けトルク:0.6N・m(6.3kgf・cm)max
  • ※ 端子台締め付けトルク:M3:0.8N・m(8.5kgf・cm)max
  • ※ 筐体の安全アース接続は、取付穴(M3)2箇所で行ってください。

製品仕様

-項目PBW50F-5PBW50F-12PBW50F-15
最大出力電力[V] ※63050.451
DC 出力電圧[V] ※8±5(+10としても使用可)±12(+24としても使用可)±15(+30としても使用可)
定格電流1[A]3.02.11.7
定格電流2[A] ※64.02.72.4
入力電圧[V]AC85~264 1φ or DC120~370(AC50 or DC70~取扱説明項番2.1 入力電圧をご参照ください。 ※3)
電流[A]ACIN 100V0.45typ(定格電流1)0.70typ(定格電流1)
ACIN 200V0.30typ(定格電流1)0.40typ(定格電流1)
周波数[Hz]50/60(47~63)
効率[%]ACIN 100V76typ(定格電流1)81typ(定格電流1)81typ(定格電流1)
ACIN 200V77typ(定格電流1)83typ(定格電流1)83typ(定格電流1)
力率(Io=100%)ACIN 100V0.98typ0.99typ
ACIN 200V0.87typ0.93typ
突入電流[A]ACIN 100V15typ(定格電流1)(コールドスタート時)
ACIN 200V30typ(定格電流1)(コールドスタート時)
漏洩電流[mA]0.4/0.75 max(ACIN 100V/240V 60Hz, Io=100%, IEC60950-1,電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]±5/(+10V参考値)±12/(+24V参考値)±15/(+30V参考値)
定格電流1[A]3.0/3.02.1/2.11.7/1.7
定格電流2[A] ※64.0/-2.7/-2.4/-
静的入力変動[mV]20max/36max48max/96max60max/96max
静的負荷変動1[mV] ※4250max/100max600max/150max600max/150max
静的負荷変動2[mV] ※5500max/-750max/-750max/-
リップル[mVp-p]0~+50℃ ※180max/240max120max/240max120max/240max
-10~0℃ ※1140max/320max160max/320max160max/320max
リップルノイズ[mVp-p]0~+50℃ ※1120max/300max150max/300max150max/300max
-10~0℃ ※1160max/360max180max/360max180max/360max
周囲温度変動[mV]0~+50℃50max120max150max
-10~+50℃60max150max180max
経時ドリフト[mV] ※220max48max60max
起動時間[ms]350typ(ACIN 100V,Io=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V,Io=100%)
電圧可変範囲[V]4.99~6.00(+V,-V同時可変となります)9.60~13.2(+V,-V同時可変となります)13.2~16.5(+V,-V同時可変となります)
電圧設定確度[V]4.99~5.30(+V,-V 定格電流1)11.5~12.5(+V,-V 定格電流1)14.4~15.6(+V,-V 定格電流1)
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]6.90~10.016.80~24.0020.00~29.00
運転表示LED表示:緑
リモートコントロール(RC)オプション(外部駆動電源必要)
絶縁耐圧入力-出力・RC ※7AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
入力-FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
出力・RC-FG ※7AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA,DC500V 50MΩmin(常温,常湿)
環境使用温・湿度-10~+71℃(ディレーティング有),20~90%RH(結露なし)
保存温・湿度-20~+75℃,20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G)周期3分 X,Y,Z方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X,Y,Z方向各1回
適応規格安全規格(DC入力時は除く)UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,EN50178 取得,電安法準拠
雑音端子電圧FCC Part15 classB,VCCI-B,CISPR22-B,EN55011-B,EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2 準拠 ※10
構造外形寸法/質量31×82×120mm(端子台含まず)(W×H×D)/280g max(ケースカバー付:325g max)
冷却方法自然空冷
  • ※120MHz オシロスコープまたはリップルノイズメータ(計測技研:RM101相当品)による。
  • ※2経時ドリフトは周囲温度25℃、定格入出力で入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※30~定格電流1までの値です。非測定側の電流は固定です。
  • ※40~定格電流2までの値です。非測定側の電流は固定です。
  • ※5±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。
  • ※6±12V、±15Vは、それぞれ+24V、+30V単一出力電源としてご使用いただけます。
  • ※7複数台使用の場合、規制に適合しない場合がありますので弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※8出力ディレーティングが必要です。
  • ※9定格電流1までの値です。
  • ※10オプション指定時の安全規格については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※11動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※12クラスCについては弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは仕様範囲外入力での使用は、内部素子を破壊することがありますので避けてください。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合、電源から音がでる場合があります。

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

外形

寸法図

寸法図

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:280g max(ケースカバー付:325g max)
  • ※ 基板材質/厚さ:CEM-3/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:電気亜鉛メッキ鋼板
  • ※ シャーシ締め付けトルク:0.49N・m(5kgf・cm)max
  • ※ 端子台締め付けトルク:M3:0.8N・m(8.5kgf・cm)max
  • ※ 筐体の安全アース接続は、取付穴(M3)2箇所で行ってください。
 

証明書・特許

安全規格

  • UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178取得
  • 電安法準拠
  • UL508取得(PBA10F~30F:5V、12V、24V、PBA50F~150F:24V、カバー付きモデル)

CEマーキング適合

  • 低電圧指令

EMI規格

  • FCC-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B、VCCI-B準拠(PBA1500F,PBA1500Tは、外付けNF必要)

EMS(イミュニティ):EN61204-3,EN61000-6-2

  • EN61000-4-2 準拠(静電気放電)
  • EN61000-4-3 準拠(放射性無線周波電磁界)
  • EN61000-4-4 準拠(ファーストトランジェントバースト)
  • EN61000-4-5 準拠(雷サージ)
  • EN61000-4-6 準拠(伝導性無線周波電磁界)
  • EN61000-4-8 準拠(電源周波数磁界イミュニティ)
  • EN61000-4-11 準拠(電圧ディップ/変動)

無償補償期間:5年間

 

機能説明

入力電圧範囲

  • AC85~AC264VまたはDC(詳細は電気仕様参照)でご使用になれます。安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240Vac(50/60Hz)」です。
  • 上記以外の入力電圧を印加した場合、仕様を満足しない動作やハンチング動作、故障の原因となることがありますので、ご注意ください。UPS やインバータなどの矩形波入力電圧の場合は弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • 動的な入力変動の場合、定電圧精度を超えることがありますので弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • 力率改善回路(アクティブフィルタ)は内蔵していません。同一装置で複数台ご使用の場合、入力高調波が規格を逸脱する場合がございます。詳細は弊社サポートセンターへお問い合わせください。
 

ラインナップと特長

マルチタイプ

マルチタイプ

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格
環境対応
ユニットタイプシングル1PBA'03汎用型ユニット電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'04
'05
'07汎用型ユニット電源,三相入力
1PLA'11低背型汎用ユニット電源
性能・機能を限定し低価格を実現
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'13
'14
'16
1PMA'10医用電気機器対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1ADA'03自然空冷で高出力・ピーク出力対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1FETA'13低背(1U)型フロントエンド、高電力密度UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1FCA'00高入力電圧対応(AC187~528V)、ピーク負荷対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'01
1SC'09三相入力・10KW大電力DC48V出力フロントエンドUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1STA'00三相入力・大電力・力率改善用ACフロントエンドUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
マルチ2PBW'05PBAシリーズの2出力タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

開発秘話

 

お客様の多様なニーズに応えるべく、ワットボックス仕様を採用。

型番リスト

表示件数

形状

出力電力

(W)

出力電圧(シングルのみ)

入出力端子形状

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

高さ

(mm)

奥行

(mm)

安全規格

付属機能

入力電圧

(V)

最大出力電力

(W)

電圧設定確度

(V)

リモートコントロール

出力電圧可変

(V)

端子台種類

出力電圧1

(V)

出力電流1

(A)

その他オプション機能

外部電源接続

備考

RoHS?最小発注数量
オープンフレーム
15
DC12V
[ネジ] 端子台
0.7
78
85
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC110~370
16.8
11.5~12.5
なし
9.6~13.2
-
DC-12V
0.7
なし
不要
+24V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流1.4A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
15
DC12V
[ネジ] 端子台
0.7
78
85
-
コーティング
AC85~264/DC110~370
16.8
11.5~12.5
なし
9.6~13.2
-
DC-12V
0.7
なし
不要
+24V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流1.4A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
15
DC12V
[ネジ] 端子台
0.7
78
85
-
-
AC85~264/DC110~370
16.8
11.5~12.5
なし
9.6~13.2
-
DC-12V
0.7
なし
不要
+24V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.4A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
15
DC12V
[ネジ] 端子台
0.7
78
85
-
-
AC85~264/DC110~370
16.8
11.5~12.5
なし
9.6~13.2
-
DC-12V
0.7
なし
不要
+24V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.4A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
15
DC12V
[ネジ] 端子台
0.7
78
85
-
-
AC85~264/DC110~370
16.8
11.5~12.5
なし
9.6~13.2
縦型
DC-12V
0.7
縦型端子台
不要
+24V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.4A
10
1個
オープンフレーム
15
DC15V
[ネジ] 端子台
0.5
78
85
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC110~370
15
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
0.5
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.0A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
15
DC15V
[ネジ] 端子台
0.5
78
85
-
コーティング
AC85~264/DC110~370
15
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
0.5
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.0A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
15
DC15V
[ネジ] 端子台
0.5
78
85
-
-
AC85~264/DC110~370
15
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
0.5
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.0A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
15
DC15V
[ネジ] 端子台
0.5
78
85
-
-
AC85~264/DC110~370
15
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
0.5
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.0A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
15
DC15V
[ネジ] 端子台
0.5
78
85
-
-
AC85~264/DC110~370
15
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
縦型
DC-15V
0.5
縦型端子台
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.0A
10
1個
オープンフレーム
30
DC5V
[ネジ] 端子台
1.5
78
103
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC110~370
15
4.99~5.3
なし
4.99~6
-
DC-5V
1.5
なし
不要
+10V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 2.0A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
30
DC5V
[ネジ] 端子台
1.5
78
103
-
-
AC85~264/DC110~370
15
4.99~5.3
なし
4.99~6
-
DC-5V
1.5
なし
不要
+10V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 2.0A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
30
DC12V
[ネジ] 端子台
1.3
78
103
-
コーティング
AC85~264/DC110~370
31.2
11.5~12.5
なし
9.6~13.2
-
DC-12V
1.3
なし
不要
+24V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.7A
10
1個
オープンフレーム
30
DC15V
[ネジ] 端子台
1
78
103
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC110~370
30
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
1
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.4A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
30
DC15V
[ネジ] 端子台
1
78
103
-
コーティング
AC85~264/DC110~370
30
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
1
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.4A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
30
DC15V
[ネジ] 端子台
1
78
103
-
-
AC85~264/DC110~370
30
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
1
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.4A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
30
DC15V
[ネジ] 端子台
1
78
103
-
-
AC85~264/DC110~370
30
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
1
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 1.4A
-
1個
オープンフレーム
30
DC5V
[ネジ] 端子台
3
82
120
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC120~370
30
4.99~5.3
なし
4.99~6
-
DC-5V
3.0
なし
不要
+10V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 4.0A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
30
DC5V
[ネジ] 端子台
3
82
120
-
-
AC85~264/DC120~370
30
4.99~5.3
なし
4.99~6
-
DC-5V
3.0
なし
不要
+10V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 4.0A
10
1個
オープンフレーム
50
DC12V
[ネジ] 端子台
2.1
82
120
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC120~370
50.4
11.5~12.5
なし
9.6~13.2
-
DC-12V
2.1
なし
不要
+24V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 2.7A
10
1個
オープンフレーム
50
DC15V
[ネジ] 端子台
1.7
82
120
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC120~370
51
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
1.7
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 2.4A
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
50
DC15V
[ネジ] 端子台
1.7
82
120
-
-
AC85~264/DC120~370
51
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
1.7
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 2.4A
-
1個
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
50
DC15V
[ネジ] 端子台
1.7
82
120
-
-
AC85~264/DC120~370
51
14.4~15.6
なし
13.2~16.5
-
DC-15V
1.7
なし
不要
+30V単一出力電源としてご使用いただけます。 ±出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください。定格電流 2.4A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,729
( 5,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,229
( 4,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,571
( 5,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,729
( 5,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,041
( 4,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,571
( 5,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,914
( 5,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,286
( 5,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,786
( 6,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,914
( 5,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,786
( 6,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,118
( 5,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,596
( 6,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,071
( 7,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,641
( 7,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,071
( 7,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,071
( 7,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,443
( 8,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,157
( 8,973 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PBWシリーズ:ワイド入力・ユニットタイプ・二出力・15W、30W、50Wタイプ。
【特長】
・ワットボックス仕様を採用
・スイッチング周波数固定(他励フライバック方式)
・低漏洩電流
・SEMI F47規格対応可
【用途】
・オペアンプやVMEなどに最適

ご注意

  • 型番末尾に「-R」「-R■」と表記のあるものは、リモートコントロール付きとなります。使用の際は外部駆動電源への接続が必要となっております。「外部電源接続」の絞り込み条件よりご確認ください。
  • 【推奨代替品情報】受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は以下となります。
    【推奨代替品型番リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    スイッチング電源 HDRシリーズ
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
基板の電源として
5
満足度:5.0
問題なく使用できました。コストパフォーマンスも良いと思います。
0人が参考にしています。
制御盤用
5
満足度:5.0
価格、サイズ、電圧や取付の種類が豊富でスイッチング電源はコーセル以外使った記憶がなく、品質、寿命も問題なく使えています。
0人が参考にしています。
試験装置の電源として
4
満足度:4.0
試験装置のスイッチング電源として使用しています。お客様からご指定があり、購入するケースとそうではないケースもあります。仕...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力
MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力
MGS30モデル 30W単出力
LCAシリーズ 基板単体タイプ
メーカーコーセルコーセルコーセルコーセルコーセルコーセル
通常価格3,900-23,50022,705 -4,1864,0295,289
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シングル/マルチマルチシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC/DCAC専用AC/DCDC専用DC専用AC/DC
幅(mm)314110225.425.4-
過電流保護回路ありありありありありあり
過電圧保護回路ありありありありありあり

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト