エレクトロニクス部品技術窓口
PBAシリーズ。【特長】・ワイド入力。(AC85~264V)・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。・...
詳細を確認徹底した小型化と軽量化を実現
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合):PBA1500Tは除く
ワイド入力(AC85~264V):PBA1500Tは(AC170~264V 3φ)
AC85V、DC120V(PBA1500TはAC170V 3φ)以下の入力電圧にも対応可能
SEMIF47規格対応可
並列運転 / N+1冗長運転
各種アラーム、追従型過電圧保護
AUX出力付(12V)
出力電圧を0V近くまで可変できる
定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)
専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
ファンのメンテナンス性大幅向上
当社従来比体積35%

PBA300F

外形図
従来比体積40%

PBA600F

外形図
従来比体積51%

PBA1000F

外形図
従来比体積50%

PBA1500F

外形図
従来比体積50%

PBA1500T

外形図
| 事象 | 電源で 起きていること | 考えられる要因 | 確認方法 | 対策案 | 該当製品例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通電直後から出力電圧が出ない | 過電圧保護が動作している | センシング線が接続されていない | センシング線の接続を確認してください | センシング線を正しく接続してください | センシング機能を持つ製品全般 |
| 過電流保護回路が動作している | 出力が短絡している | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください | 出力側を正しく配線してください | 製品全般 | |
| 出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など) | 出力側の配線を確認してください | ||||
| 電源が起動していない | 入力電圧が電源に印加されていない | 外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください | 外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください | 製品全般 | |
| 入力側の配線が正しいか確認してください | 入力側を正しく配線してください | ||||
| リモートコントロールがOFFになっている | リモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります) | リモートコントロール回路を正しく配線してください | リモートコントロール仕様がある製品全般 | ||
| リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください | |||||
| 直列運転が不可能な製品で直列運転している | 1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください | 直列運転が可能な製品を使用してください | 直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください | ||
| 正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない | 過熱保護が動作している | FANが停止している | 電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください 取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください | FANユニットを交換してください | PBA300F~1500 FPBA1500T ACEシリーズ |
| 電源を交換してください | ファンユニットがない製品 | ||||
| ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している | 電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください | 取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします | 過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式) | ||
| 過電圧保護が動作している | モータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください | 出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください 逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください | 全製品 |
スタンダードモデルとして、幅広くご使用いただいてる製品。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
68,492円 ( 75,341円 ) | 9日目 |
105,446円 ( 115,991円 ) | 9日目 |
105,446円 ( 115,991円 ) | 9日目 |
25,786円 ( 28,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,210円 ( 36,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,843円 ( 39,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,600円 ( 42,460円 ) | 9日目 |
PBAシリーズ。
【特長】
・ワイド入力。(AC85~264V)
・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。
・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。
・定格出力電力:300~1500W(300/600/1000/1500W)までラインナップ。
・出力電圧は0V近くまで可変可能。
・定電流電源としての対応も可能。
・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。
・ファンのメンテナンス性大幅向上。
・各種アラームあり。
・出力電圧追従型過電圧保護。
・AUX(12V)付き。
・並列運転/N+1並列冗長運転。
・SEMI F47規格対応可。
【用途】
・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

ミンウェル
スイッチング電源 HDRシリーズ
4.8通常価格(税別):2,972円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~
![スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222000492540/MWE1_93_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]
3通常価格(税別):1,840円~