17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源 オンボードタイプ MGWシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源 オンボードタイプ MGWシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MGW151212

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

MGWシリーズ:超小型DC/DCコンバータ・オンボードタイプ・2出力・1.5W~30Wタイプ。
【特長】
・SIP6(MG1R5/MG3)、SIP8(MG6/MG10)
・1×1インチ(MG15)、1×2インチ(MG30)
・6面シールド(MG15/MG30)
・入出力間アイソレーションDC1,500V(1分間)
・過電流保護回路(自動復帰)付
・アルミ電解/タンタル電解コンデンサ未使用
【用途】
・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
オンボード
出力電力(W)
15
シングル/マルチ
マルチ
入力電圧
[その他] DC専用
入出力端子形状
[その他] DIP
出力数
2
高さ(mm)
9.9
幅(mm)
25.4
奥行(mm)
25.4
安全規格
CE / UL / CUL / TUV / CSA
入力電圧(V)
DC9~18
最大出力電力(W)
15.6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト