エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LDC15F-1
2023年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
出力電力15~60Wのスイッチング電源。
【特長】
・フルレンジ入力、3出力の小型軽量シンプルなマルチ電源。
・従来モデルと異なり、最低電流の制限がない。
・3ch出力(5V/±12V、±15V)のバリエーション。
・定格出力電力:10~300W(15/30/60W)までラインナップ。
【用途】
・汎用の様々な用途に使用可能。
・入出力がコネクタ接続の為生産性を求めた装置おすすめ。