17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

LDAシリーズ 基板単体タイプ

通常単価(税別)
2,2798,200特別価格
税込単価
2,5079,020特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

出力電力10W~300Wのスイッチング電源。 【特長】 ・シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 型番末尾に「-R」「-R■」と表記のあるものは、リモートコントロール付きとなります。使用の際は外部駆動電源への接続が必要となっております。「外部電源接続」の絞り込み条件よりご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LDAシリーズの特長

LDAシリーズ:関連画像

LDA10F
定格入力 : AC85 ~264V Φ1(直径1mm)
定格出力電力 : 10W
出力電圧 : 3V、5V、12V、15V、24V

LDAシリーズ:関連画像

LDA15F
定格入力 : AC85 ~264V Φ1(直径1mm)
定格出力電力 : 15W
出力電圧 : 3V、5V、12V、15V、24V

LDAシリーズ:関連画像

LDA30F
定格入力 : AC85 ~264V Φ1(直径1mm)
定格出力電力 : 30W
出力電圧 : 3V、5V、12V、15V、24V

LDAシリーズ:関連画像

LDA50F
定格入力 : AC85 ~264V Φ1(直径1mm)
定格出力電力 : 50W
出力電圧 : 3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V、30V

LDAシリーズ:関連画像

LDA75F
定格入力 : AC85 ~264V Φ1(直径1mm)
定格出力電力 : 75W
出力電圧 : 3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V、30V

LDAシリーズ:関連画像

LDA100W
定格入力 : AC85~132V / 170~264V Φ1(直径1mm)
定格出力電力 : 100W
出力電圧 : 3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V、30V、48V

LDAシリーズ:関連画像

LDA150W
定格入力 : AC85~132V / 170~264V Φ1(直径1mm)
定格出力電力 : 150W
出力電圧 : 3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V、30V、48V

LDAシリーズ:関連画像

LDA300W
定格入力 : AC85~132V / 170~264V Φ1(直径1mm)
定格出力電力 : 300W
出力電圧 : 3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V、30V、48V

出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

型番リスト

表示件数

形状

出力電力

(W)

入力電圧

出力電圧(シングルのみ)

入出力端子形状

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

高さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

安全規格

付属機能

入力電圧

(V)

最大出力電力

(W)

電圧設定確度

(V)

リモートコントロール

リモートセンシング

出力電圧可変

(V)

端子台種類

その他オプション機能

外部電源接続

ピーク電流

(A)

RoHS?最小発注数量
オープンフレーム
10
AC/DC
DC24V
コネクタ
0.5
21
50
105
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC110~370
12
23~25
なし
なし
内部固定
-
なし
不要
-
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
30
AC/DC
[その他] DC3V
コネクタ
6
26
55
133
-
-
AC85~264/DC110~370
18
-
なし
なし
2.85~3.6
-
シャーシ付
不要
-
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
30
AC/DC
DC12V
コネクタ
2.5
26
55
133
-
-
AC85~264/DC110~370
30
11.5~12.5
なし
なし
10.8~13.2
-
シャーシ付 / ボリューム付
不要
-
10
1個
オープンフレーム
30
AC/DC
DC12V
コネクタ
2.5
26
55
133
-
-
AC85~264/DC110~370
30
11.5~12.5
なし
なし
10.8~13.2
-
ボリューム付
不要
-
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
50
AC/DC
DC24V
コネクタ
2.1
26
55
195
-
-
AC85~264/DC110~370
50.4
23~25
なし
なし
内部固定
-
シャーシ付
不要
-
-
1個
オープンフレーム
50
AC/DC
DC24V
コネクタ
2.1
26
55
195
-
-
AC85~264/DC110~370
50.4
23~25
なし
なし
21.6~26.4
-
ボリューム付
不要
-
10
1個
オープンフレーム
50
AC/DC
[その他] DC30V
コネクタ
1.7
26
55
195
-
-
AC85~264/DC110~370
51
28.5~31.5
なし
なし
27~33
-
ボリューム付
不要
-
10
1個
オープンフレーム
75
AC/DC
DC5V
コネクタ
15
32
55
222
-
-
AC85~264/DC110~370
75
4.9~5.3
あり
なし
4.5~5.5
-
ボリューム付
-
-
10
1個
オープンフレーム
75
AC/DC
DC24V
コネクタ
3.2
32
55
222
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
AC85~264/DC110~370
76.8
23~25
なし
なし
内部固定
-
なし
不要
-
10
1個
オープンフレーム
100
AC専用
DC12V
コネクタ
8.5
35
62
222
-
-
AC85~132/AC170~264
102
11.5~12.5
あり
なし
内部固定
-
なし
必要
-
10
1個
オープンフレーム
150
AC専用
DC24V
コネクタ
6.3
37
75
222
-
-
AC85~132/AC170~264
151.2
23~25
なし
なし
21.6~26.4
-
ボリューム付
不要
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,279
( 2,507 )
7日目
4,0422,177
( 2,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,299
( 4,729 )
7日目
3,935
( 4,329 )
7日目
5,200
( 5,720 )
7日目
4,828
( 5,311 )
7日目
4,8282,877
( 3,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,000
( 6,600 )
7日目
5,9883,293
( 3,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,869
( 8,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
7日目

詳細情報

基本情報

出力電力10W~300Wのスイッチング電源。
【特長】
・シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。
・LCAシリーズのフルレンジ入力対応。
・定格出力電力 : 10~300W(10 / 15 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 300W)までラインナップ。
・ロングセラーモデル。
【用途】
・汎用の様々な用途に使用可能。
・入出力がコネクタ接続の為生産性を求めた装置おすすめ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 型番末尾に「-R」「-R■」と表記のあるものは、リモートコントロール付きとなります。使用の際は外部駆動電源への接続が必要となっております。「外部電源接続」の絞り込み条件よりご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LDAシリーズ 基板単体タイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機械装置に使用
3
満足度:3.0
機械装置の保守部品として購入しました。大きさ、品質については満足しています。耐久性に関しては特に問題がなく、壊れたら交換...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LDAシリーズ 基板単体タイプ
LCAシリーズ 基板単体タイプ
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
TUHSシリーズ オンボードタイプ
メーカーコーセルコーセルコーセルコーセル
通常価格2,279-5,28923,5001,257 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シングル/マルチシングルシングルシングルシングル
過電流保護回路ありありありあり
過電圧保護回路ありありありあり

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング