17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

チューブ スーパードライヤー(熱収縮チューブ用) DHG-1800K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューブ スーパードライヤー(熱収縮チューブ用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DHG-1800K

2018年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

温度調整可能な工業用ドライヤー。
【特長】
・熱収縮チューブを収縮させるのにぴったりな温度調節機能・温度表示機能付き。
・ノズル(アタッチメント)が4種標準装備でついているので、用途に合わせて利用可能。
・本体800gと軽量で女性作業者も片手で作業が可能。
・出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約550℃。
・出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調節がスムーズかつ安全に可能。
【用途】
・収縮チューブの収縮に便利。
・ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも便利。

指定中の仕様・寸法情報

出力電力(W)
1800
出力温度(℃)
60~550
風力(L/min)
250/ 550
定格(V)
110
規格
PSE
特長1
ステッカーの剥離やFRP等の整形加工にも適しています。ノズルが4種類(ノズルx2/ フック/ ヘラ型)ありますので用途に合わせて利用できます。
特長2
温度表示:液晶ディスプレイ、温度:無段階調節、風力:2段階調整、専用ケース付
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト