17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

YHK油圧ホース用保護チューブ(耐候・耐熱・耐薬品性・難燃)

通常単価(税別)
2,10318,786
税込単価
2,31320,665
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ナイロン素材の油圧ホース用保護スリーブ。【特長】・ナイロン糸編組した、柔軟性に優れたスリーブです。・産...

詳細を確認
  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

YHK油圧ホース用保護チューブ(耐候・耐熱・耐薬品性・難燃):関連画像

商品画像イメージ

YHK油圧ホース用保護チューブ(耐候・耐熱・耐薬品性・難燃):関連画像

編目拡大写真

製品仕様

材質ナイロンマルチフィラメント
使用温度範囲-60℃~125℃
融点220±10℃
難燃性VW-1 相当

寸法

YHK油圧ホース用保護チューブ(耐候・耐熱・耐薬品性・難燃):関連画像

寸法図

型番自然折径幅 W内径肉厚 T
YHK-03030±2181.0±0.1
YHK-03535±221
YHK-04040±224
YHK-04545±228
YHK-05050±231
YHK-06060±237
YHK-07070±244
YHK-08080±250
YHK-100100±562
YHK-115115±572
YHK-145145±590

単位:mm
公差(±)2mm

開発秘話

 

建機の油圧ホースの保護はもちろん、作業員のみなさまの安全も確保できる製品はないかと研究した製品です。

型番リスト

表示件数

形状

使用温度(下限)

(℃)

使用温度(上限)

(℃)

保護機能(耐環境性)

特性

自然折径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
30±2
5
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
30±2
10
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
30±2
20
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
40±2
5
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
40±2
10
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
40±2
20
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
50±2
5
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
50±2
10
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
50±2
20
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
60±2
5
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
60±2
10
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
60±2
20
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
70±2
5
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
70±2
10
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
70±2
20
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
80±2
5
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
80±2
10
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
80±2
20
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
100±2
5
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
100±2
10
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
100±2
20
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
145±2
5
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
145±2
10
10
1個
チューブ型
-60
125
難燃性 / 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / その他
-
耐久性
145±2
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,103
( 2,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,541
( 6,095 )
4日目
2,376
( 2,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
4日目
6,918
( 7,610 )
4日目
3,168
( 3,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,409
( 4,850 )
4日目
8,640
( 9,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
4日目
4,984
( 5,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,756
( 10,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
4日目
5,367
( 5,904 )
4日目
10,396
( 11,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,911
( 4,302 )
4日目
5,681
( 6,249 )
4日目
12,444
( 13,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,601
( 5,061 )
4日目
6,786
( 7,465 )
4日目
15,054
( 16,559 )
4日目
6,751
( 7,426 )
4日目
9,258
( 10,184 )
4日目
18,786
( 20,665 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナイロン素材の油圧ホース用保護スリーブ。
【特長】
・ナイロン糸編組した、柔軟性に優れたスリーブです。
・産業用機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用いただけます。
・編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
・耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・重機、建機、産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとして便利。

ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YHK油圧ホース用保護チューブ(耐候・耐熱・耐薬品性・難燃)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油圧ホース破裂時の被害拡大防止
5
満足度:5.0
油圧機器のホースにかぶせて使用しています。 破裂時に人体への被害を防止するためにカバーとして使用しました。 ホース径と同...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q破裂防止の他に効果はありますか?
A
万が一油圧ホースが破裂した際にも、油圧ホースを覆っているチューブが受け止めるので、内部の油が飛散しにくくなります。万一の際の作業員の安全確保にもご利用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YHK油圧ホース用保護チューブ(耐候・耐熱・耐薬品性・難燃)
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ YHKMシリーズ
編組チューブ(屋外用)
FLH編組チューブ(耐熱・150℃)
シールド編組チューブ FLSシリーズ
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格2,103-2,161 -715 -582 -798 -715 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ナイロンナイロンポリエステルクロロトリフルオロエチレン耐熱ポリエステル糸/錫メッキポリエチレンポリエステルモノフィラメント・ポリエステルマルチフィラメント
よく一緒に購入される商品

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング