17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

TRチューブ(ツインレール式)

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

TRチューブ シールドチューブ(ツインレール式):関連画像

商品画像

TRチューブ シールドチューブ(ツインレール式):関連画像

特長

  • 途中から線材の追加も容易に行える。
  • 結束力が強いため、湾曲部で自然に開くことがない。
  • ※ 中に線材を入れすぎると反発力で開いてしまいますので、入れたい線材を合計した径よりも、多少余裕のあるチューブ径をお選びください。
  • この製品の開閉は、レール部分が平坦な状態だとより容易に行える。

製品仕様

材質ポリエステルクロス入りPVCシート
レール部:PVC
規格UL94 V-0相当
使用温度範囲-5~60℃

寸法

TRチューブ シールドチューブ(ツインレール式):関連画像

寸法

 

単位:mm

 

型番D±3W±31巻(m)
TRX-20209725
TRX-2525104
TRX-3030125
TRX-4040157
TRX-5050187
TRX-6060224
TRX-8080288
TRX-110110378

開発秘話

 

クリーンルームで使える保護チューブをとのお声を頂き開発しました。
レールを嵌め込むだけで閉じられるので、簡単に使えると好評です。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
20
5
10
1個
20
10
10
1個
20
25
10
1個
25
5
10
1個
25
10
10
1個
25
25
10
1個
30
5
10
1個
30
10
10
1個
30
25
10
1個
40
5
10
1個
40
10
10
1個
40
25
10
1個
50
5
10
1個
50
10
10
1個
50
25
10
1個
60
5
10
1個
60
10
10
1個
60
25
10
1個
80
5
10
1個
80
10
10
1個
80
25
10
1個
110
5
10
1個
110
10
10
1個
110
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,235
( 3,559 )
9日目
5,185
( 5,704 )
9日目
8,964
( 9,860 )
9日目
3,235
( 3,559 )
9日目
5,185
( 5,704 )
9日目
9,267
( 10,194 )
9日目
3,495
( 3,845 )
9日目
5,705
( 6,276 )
9日目
9,697
( 10,667 )
9日目
3,625
( 3,988 )
4日目
6,110
( 6,721 )
9日目
10,086
( 11,095 )
9日目
3,755
( 4,131 )
9日目
6,225
( 6,848 )
9日目
10,470
( 11,517 )
9日目
3,885
( 4,274 )
9日目
6,485
( 7,134 )
9日目
11,315
( 12,447 )
9日目
4,365
( 4,802 )
9日目
7,316
( 8,048 )
9日目
12,135
( 13,349 )
9日目
4,993
( 5,492 )
9日目
8,376
( 9,214 )
9日目
13,750
( 15,125 )
9日目

詳細情報

基本情報

ツインレール式の保護チューブです。
【特長】
・TRチューブは工具なしで容易に開閉できるため、長い距離へのご使用に有効です。
・また嵌合部の密着性が高いので防塵、防滴にも大変優れています。
・クリーンルームに最適です。
・はさみでカットして使え、嵌め込みにも専用工具が不要のため、現場ですぐに利用可能です。
・製造元の都合上、リール梱包製品に使用しております紙管とツバを固定するプラスチック製のキャップが、一時的に金属製キャップに切り替わります。2017年9月1日より順次切り替えとなります。プラスチック製に戻る時期は現在未定となっておりますが、確定次第こちらのページでご案内させて頂きます。製品本体の仕様には変更ございません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRチューブ(ツインレール式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qはさみでカットして使えますか?
A
長尺物をはさみでカットしてご利用頂けますので、
都度必要な分だけ使うことが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRチューブ(ツインレール式)
TRSTチューブ シールドチューブ(片側透明タイプ銅箔ツインレール式)
レールタイプ シールドTRSチューブ
ホックボタン式シールドチューブ FKSシリーズ
ボタンチューブ
ホックチューブ(透明)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン東洋技研ミスミ
通常価格3,235-3,207 -3,744 -2,970 -12,179 -2,952 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜9日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜
固定方式ツインレールツインレールツインレールホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)
シールド対応なしありありありなしなし
用途・特殊機能クリーンルームクリーンルームクリーンルームその他難燃その他
黒/灰透明
工具使用なしなしなしなしなしなし

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング