17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内

TRSTチューブ シールドチューブ(片側透明タイプ銅箔ツインレール式)

通常単価(税別)
3,207108,350
税込単価
3,528119,185
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

VW-1取得片側透明レールタイプのシールドチューブ。【特長】・特殊銅製シートを使用することによって、今...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良。
  • アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
  • 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成。
  • ハンダ付けが非常に安易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了。
  • チューブの開閉は素手でも簡単。
  • 専用工具は不要。
  • ツインレールを嵌め合わせて閉じるタイプで、シールド効果は勿論、防滴性、防塵性を誇り、特にクリーンルームなどには最適。
  • レールの片側が透明なため、締め忘れが防止可能。
  • また柔軟性にも富んでいるため、湾曲した箇所にも有効。
  • UL224VW-1規格取得品。
材質
Material
PVCシート
特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)
レール部:PVC
PVC seat with polyeser crossing
Special copper foil seat(0.020mm)(PET Coating)
Rail Part:PVC
使用温度範囲
Operating temperature
-5~60℃
規格
Standard
UL224 VW-1
TRSTチューブ シールドチューブ(片側透明タイプ銅箔ツインレール式):関連画像

外形図

型番
Order Ref.Number
内径
Inside diameter
(mm)
幅±3
Width±3(mm)
W
重量
Weight
(g/m)
TRST-20 20 97 111
TRST-25 25 104 127
TRST-30 30 125 131
TRST-40 40 157 145
TRST-50 50 187 162
TRST-60 60 224 178
TRST-80 80 288 250
TRST-100 100 340 312

開発秘話

 

UL224VW-1取得という規格を満たしてシールドチューブを使用したいというお客様にもご利用頂けるように製造・開発しました。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
20
1
10
1個
20
5
10
1個
20
25
10
1個
25
1
10
1個
25
5
10
1個
25
25
10
1個
30
1
10
1個
30
5
10
1個
30
25
10
1個
40
25
10
1個
50
1
10
1個
50
5
10
1個
50
25
10
1個
60
5
10
1個
60
25
10
1個
80
1
10
1個
80
5
10
1個
80
25
10
1個
100
1
10
1個
100
5
10
1個
100
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,207
( 3,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,086
( 11,095 )
9日目
40,105
( 44,116 )
9日目
4,405
( 4,846 )
9日目
14,447
( 15,892 )
9日目
51,362
( 56,498 )
9日目
4,086
( 4,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,053
( 13,258 )
9日目
49,075
( 53,983 )
9日目
60,508
( 66,559 )
9日目
6,255
( 6,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,868
( 20,755 )
9日目
68,950
( 75,845 )
6日目
22,515
( 24,767 )
9日目
84,078
( 92,486 )
9日目
8,831
( 9,714 )
9日目
23,219
( 25,541 )
9日目
94,279
( 103,707 )
9日目
10,257
( 11,283 )
9日目
27,862
( 30,648 )
9日目
108,350
( 119,185 )
9日目

詳細情報

基本情報

VW-1取得片側透明レールタイプのシールドチューブ。
【特長】
・特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
・アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
・ハンダ付けが非常に安易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
・チューブの開閉は素手でも簡単。専用工具は不要です。
・ツインレールを嵌め合わせて閉じるタイプなので、シールド効果は勿論、防滴性、防塵性を誇り、特にクリーンルームなどには最適です。
・レールの片側が透明のため、締め忘れが防止できます。
・柔軟性にも富んでいるため、湾曲した箇所にも有効です。
・UL224VW-1規格取得品です。
【用途】
・ノイズ対策に最適。柔軟性があるので、湾曲した箇所にも利用可能。
・ツインレール式なので、クリーンルームでの使用にも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRSTチューブ シールドチューブ(片側透明タイプ銅箔ツインレール式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q開閉に専用工具は必要ですか?
A
専用工具不要です。簡単に開け閉めできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRSTチューブ シールドチューブ(片側透明タイプ銅箔ツインレール式)
TRチューブ(ツインレール式)
ホックチューブ(透明)
レールタイプ シールドTRSチューブ
ホック留めチューブ(銅箔シールド)
マジックテープチューブ(銅箔シールド)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミデンカエレクトロンミスミミスミ
通常価格3,207-3,235 -2,952 -3,744 -3,376 -2,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
固定方式ツインレールツインレールホック(ボタン)ツインレールホック(ボタン)マジックテープ
シールド対応ありなしなしありありあり
用途・特殊機能クリーンルームクリーンルームその他クリーンルームその他難燃
透明
工具使用なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト